Skip to content Skip to navigation

Dimensionamento

Per maggiori informazioni sul contesto, vedere la sezione precedente sulla velocità critica. link

Calcolo della velocità critica della vite (numero massimo di giri/minuto)
I gruppi vite hanno un limite massimo di giri/minuto per il loro esercizio. La seguente formula può essere utilizzata per calcolare la velocità critica delle viti in pollici:
Dove
nc = Velocità critica [giri/min]
dr = Diametro di fondo della vite [pollici]
L = Lunghezza a sbalzo o lunghezza tra i cuscinetti [pollici]
Cs = Fattore di fissità dell'estremità Vedere la tabella qui sotto

Si raccomanda di rimanere al di sotto dell'80% della velocità critica della vite.

Fattore fissità dell'estremità - velocità critica

back to top