Skip to content Skip to navigation

Dimensionamento

Normalmente la durata viene stimata al 90% di certezza (standard L10), che rappresenta il tempo dopo il quale il 90% dei gruppi è ancora funzionante. È possibile utilizzare il calcolo del carico dinamico per valutare la durata L10 del sistema a vite.

Per le viti delle serie in pollici, la durata L10 viene calcolata in pollici di spostamento con l'equazione:

Per le viti delle serie in misure metriche, la durata L10 viene calcolata in rivoluzioni di spostamento con l'equazione:
Dove:
C = Valutazione del carico dinamico della chiocciola a sfere
Pollice - Libbre per 1 milione di pollici di corsa
Misura metrica - N o kN per 1 milione di rivoluzioni
F = Carico d'esercizio - libbre N o kN corrispondenti alle unità con valutazione del carico dinamico.
back to top