Skip to content Skip to navigation

Dimensionamento

Velocità critica della chiocciola a ricircolo di sfere (massimi giri/min)
La velocità critica della chiocciola a sfere, o numero massimo di giri/minuto dell'albero all'interno della chiocciola, viene limitata dal design della chiocciola e deriva dalla funzione della velocità dei cuscinetti a sfere. Il superamento del numero massimo di giri/minuto della chiocciola a ricircolo di sfere può causare danni permanenti ai componenti di ricircolo delle sfere. I cuscinetti a sfere potrebbero fuoriuscire dal sistema di ritorno o causarne il blocco. Il questo caso si produrrà un'avaria dell'intera apparecchiatura. Non superare mai il numero massimo di giri al minuto della chiocciola a ricircolo di sfere.

Calcolo
Il limite di giri/min della chiocciola dovuto alla velocità del cuscinetto a sfere viene solitamente espresso come numero DN. Dato il numero DN di una chiocciola, il numero massimo di giri/min può essere calcolato con la seguente formula:

n = DN/d0

Dove
n = velocità di rotazione dell'albero [giri/min]
d0 = Diametro nominale dell'albero [pollici o mm]
DN = Il valore di velocità della chiocciola [pollici-giri/min o mm-giri/min]

Il calcolo DN risulta meno preciso man mano che si va verso diametri inferiori della vite e i risultati potrebbero essere irrealistici. Per velocità superiori a 4500 giri/minuto, si raccomanda di eseguire un'accurata valutazione del progetto.

Alcuni dei valori DN tipici per vari design per il ritorno delle sfere sono:
  • 76.200 mm-giri/min (3.000 pollici-giri/min) per sistemi di ritorno esterno standard
  • 133.300 mm-giri/min (5.250 pollici-giri/min) per sistemi di ritorno esterno con deflettori rigidi
  • 140.000 mm-giri/min (5.510 pollici-giri/min) per i design con trasferimento interno
Si vedano le specifiche dei prodotti per confermare i valori. Per alcuni prodotti viene semplicemente indicato il numero massimo di giri/min, invece di fornire il valore DN.
back to top