Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti


Misure metriche NEFF

  • P3 (±12µm/300mm) di precisione di avanzamento
  • P5 (±23µm/300mm) di precisione di avanzamento
  • Senza precarico e con precarico
  • Precarico a 1-3% con chiocciola singola a 4 punti
  • Precarico al 10% con chiocciola doppia in varie configurazioni di montaggio
  • Disponibile con le configurazioni di montaggio Thomson e DIN 69051

Vantaggio

  • Funzionamento fluido
  • Tergipista in gomma nitrile butadiene

Utilità

  • La qualità della rettifica al prezzo della rullatura
  • Sostituzione rapida del montaggio DIN
  • Flangia integrale
  • Tergipista inclusi

Alte prestazioni al prezzo della rullatura

back to top