Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti


Configurazione standard

  • Diametri delle viti 10 e 12 mm
  • Lunghezza della vite fino a 1800 mm
  • Chiocciole a ricircolo di sfere con interfaccia di montaggio filettata (TSI), con flangia (FSI) o rotonda (RSI)
  • Struttura in acciaio al carbonio
  • Sistema di ritorno delle sfere interno
  • Ripetibilità delle prestazioni (gioco 0,05 mm)
  • ± 52μm/300 mm precisione di avanzamento (T7)
  • Viti a ricircolo di sfere - rullate di precisione
  • Chiocciole a ricircolo di sfere - lappate di precisione

Configurazioni opzionali disponibili

  • Rivestimenti personalizzati disponibili (thin dense chrome)
  • I supporti per i cuscinetti sono disponibili solo per 12 mm


Disponibilità prodotti

back to top