Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

La Serie 400 è una guida profilata per trasporto e rappresenta una soluzione ideale per applicazioni a basso costo e consente di sostituire immediatamente e modelli standard e a fori. Le slitte con e senza gabbie sfruttano la stessa concezione di rotaia e consentono un uso efficiente delle scorte, poiché è sufficiente immagazzinare un solo tipo di rotaia per ogni tipo di slitta.

Caratteristiche della serie 400:
  • Disposizione del cuscinetto a piste per sfere a doppia superficie da 45°
  • Le slitte con e senza gabbia utilizzano lo stesso design della guida
  • Sistema di ritorno delle sfere polimerico
  • Le guarnizioni di tenuta alle estremità standard e longitudinali offrono una protezione dai contaminanti
  • I canali di lubrificazione ingrassano direttamente le singole piste delle sfere
  • Classe di precisione: (tolleranza di insieme)
    • N - Grado normale (±100 μm)
    • H - Grado elevato (±40 μm)
  • Opzioni di precarico: ("C" è il carico dinamico della slitta)
    • 0 - Spazio
    • 1 - 0,03 C
  • Misure (mm):
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 45
    • 55
Configurazioni delle slitte
  • A - Standard
  • B - Standard lunga
  • C - Stretta
  • D - Stretta lunga
  • E - Stretta alta
  • F - Stretta lunga alta
  • G - Stretta corta
  • K - Stretta compatta

Stile della guida

Gli stili di guide disponibili sono:
  • A - Imbullonatura dall'alto (standard)
  • U - Imbullonatura dal basso
Guide di lunghezza fino a quattro metri disponibili senza giunzioni. La lunghezza è illimitata senza giunti.


Guida in stile A e U (da sinistra a destra)

Accessori della slitta

La slitta standard viene fornita con guarnizioni laterali longitudinali e guarnizione a doppio labbro e attrito ridotto

Accessori opzionali:
WR - Tergipista supplementari in gomma
ZZ - Raschiapolvere in metallo
OW - Serbatoio dell'olio
K - Guarnizione a basso trascinamento

Gli accessori sono progettati per posizionarsi sul cappuccio terminale esistente

Accessori della slitta

Opzione con sfere ingabbiate

L'opzione con sfere ingabbiate prevede sfere incapsulate in una catena polimerica flessibile che ruota intorno alla pista delle sfere. Le slitte con opzione con sfere ingabbiate impiega la stessa guida delle slitte standard. I molti vantaggi dell'uso delle sfere ingabbiate sono:
  • Rumore ridotto di 6 dB
  • Regolarità di funzionamento migliorata di oltre il 30% rispetto alla slitta standard
  • Il lubrificante viene contenuto meglio nella circolazione delle sfere

Opzione con sfere ingabbiate

back to top