Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

Le guide profilate a rulli Serie 500 sono prodotte in acciaio di alta qualità. Quasi tutte le slitte, le guide e gli elementi volventi sono in acciaio temprato. Il cappuccio terminale è in nylon rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza con guarnizione in gomma nitrilica. Conduciamo controlli molto severi per garantire la qualità dei materiali e assicurarci di fornire prodotti eccellenti.

Elevato livello di precisione per applicazioni che richiedono grande affidabilità.

Caratteristiche della serie 500:
  • Disposizione del cuscinetto a piste per sfere a doppio supporto
  • Cappuccio terminale 6,6 in nylon rinforzato
  • Guarnizioni longitudinali
  • Classe di precisione: (tolleranza di insieme)
    • H - Grado elevato (±50 μm)
    • P - Grado di precisione (±20 μm)
    • U - Grado di ultra-precisione (±5 μm)
  • Opzioni di precarico: ("C" è il carico dinamico della slitta)
    • 0 - Spazio
    • 1 - 0,03 C
    • 2 - 0,08 C
    • 3 - 0,13 C
  • Misure (mm):
    • 15
    • 20
    • 25
    • 35
    • 45
  • Tecnologie avanzate di raddrizzamento e rettifica, per un'eccellente rettilineità della guida
  • Profilo trapezoidale ottimizzato
    • Maggiore rigidità
    • Applicazione a slitta unica
  • Percorso delle sfere ottimizzato con vie di ricircolo stampate a inserti personalizzati
    • Funzionamento regolare
    • Bassa rumorosità
    • Attrito ridotto
  • Tasche di lubrificazione interne per una maggiore durata del cuscinetto
  • Le slitte possono scorrere su qualsiasi guida avente la stessa classe di precisione senza compromettere la precisione dell'impianto.
Configurazioni delle slitte
  • A - Standard
  • B - Standard lunga
  • C - Stretta
  • D - Stretta lunga
  • E - Stretta alta
  • F - Stretta lunga alta
  • G - Stretta corta

Posizioni ingressi lubrificante

Le slitte a sfere 500 hanno quattro punti di ingresso del lubrificante per ogni estremità
  • Il centro è chiuso con un cappuccio
  • Gli ingressi laterali sono sigillati, basta una semplice modifica per aprirli
  • Nella parte superiore è necessario eseguire un piccolo foro e applicare un O-ring

Posizioni ingressi lubrificante

Stile della guida

Gli stili di guide disponibili sono:
A - Imbullonatura dall'alto (standard)
U - Imbullonatura dal basso
C - Imbullonatura dall'alto con striscia di copertura

Disponibili guide fino a sei metri senza giunzioni. Lunghezza illimitata con giunzioni.

Guida in stile A, U e C (da sinistra a destra)


Accessori della slitta

Le slitte standard vengono fornite con guarnizione a doppio labbro e basso attrito e guarnizioni laterali longitudinali
Accessori della slitta opzionali:
  • L - Lube Block (531LL) Maggiori dettagli sull'auto-lubrificazione in questo articolo.
  • V - Tergipista Viton® (531VR)
  • Z - Raschiapolvere metallico (531ZZ)
  • N - Serbatoio dell'olio (531OW)
  • K - Guarnizione a basso trascinamento (531K)
  • C - Clip con soffietto (531CC)
Gli accessori per slitte sono progettati per posizionarsi sul cappuccio terminale esistente. Se ordinati singolarmente, con gli accessori vengono fornite viti più lunghe

Altri accessori

  • Soffietti
    • BB - Soffietti, profilo basso
    • BC - Soffietti, compressione elevata
    • BW - Soffietti, walk on
  • HB - Tappi guida in ottone
  • HS - Tappi guida inox
  • HP - Tappi guida in plastica
  • MT - Attrezzo di montaggio
  • RT - Nastro guida

Vista esploso accessori modulari

back to top