Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

La rigidità della guida profilata a rulli della Serie 500 si ottiene utilizzando l'equivalente di una disposizione contrapposta dei cuscinetti, integrata da rulli speciali che vengono bombati per evitare il caricamento del bordo dei rulli in caso di cattivo allineamento. Ciò comporta una minore deformazione elastica sotto carico rispetto a una slitta a sfere o a una disposizione dei cuscinetti a rulli a doppia superficie. Le guide a rulli hanno una maggiore capacità di carico rispetto alle guide profilate a sfere, grazie alla maggiore superficie di contatto sulla lunghezza del rullo.

Elevato livello di precisione per applicazioni ad alto carico che richiedono grande affidabilità


I rulli serie 500 prevedono:
  • Configurazione delle piste delle sfere con doppio supporto
  • Cappuccio terminale dal 6,6 in nylon rinforzato
  • Le guarnizioni di tenuta alle estremità standard e longitudinali offrono una protezione dai contaminanti
  • Classe di precisione: (tolleranza di insieme)
    • P - Grado di precisione (±20 μm)
    • S - Grado di super-precisione (±10 μm)
    • U - Grado di ultra-precisione (±5 μm)
  • Opzioni di precarico: ("C" è il carico dinamico della slitta)
    • 1 – 0,03C
    • 2 – 0,08C
    • 3 – 0,13C
  • Misure (mm):
    • 25
    • 35
    • 45
    • 55
    • 65
Tecnologie avanzate di raddrizzamento e rettifica
  • Rettilineità superiore della guida
Percorso dei rulli ottimizzato con vie di ricircolo stampate a inserti personalizzati
  • Funzionamento regolare
  • Bassa rumorosità
Interscambiabilità
  • Le slitte possono scorrere su qualsiasi guida avente la stessa classe di precisione senza compromettere la precisione dell'impianto.
Profilo speciale del rullo, convesso
  • Le migliori capacità di carico del settore
  • Evita il carico del bordo dei rulli
  • Attrito minimo dei rulli
Configurazioni delle slitte
  • A - Standard
  • B - Standard lunga
  • C - Stretta
  • D - Stretta lunga

Posizioni ingressi lubrificante

La slitta a rulli 500 ha sei punti di ingresso del lubrificante su ogni lato
  • Lubrificazione centrale chiusa con tappo
  • Gli ingressi e offset laterali sono filettati ma sigillati, basta una semplice modifica per aprirli
  • Nella parte superiore è necessario eseguire un piccolo foro e applicare un O-ring

Posizioni ingressi lubrificante

Stile della guida

Gli stili di guide disponibili sono:
  • A - Imbullonatura dall'alto (standard)
  • U - Imbullonatura dal basso
  • C - Imbullonatura dall'alto con striscia di copertura
Lunghezze delle guide
  • Lunghezze disponibili fino a sei metri

Guida in stile A, U e C (da sinistra a destra)

Accessori della slitta

Le slitte standard vengono fornite con guarnizione a doppio labbro e basso attrito e guarnizioni laterali longitudinali.
Accessori della slitta opzionali:
  • V - Tergipista Viton® (532VR)
  • Z - Raschiapolvere metallico (532ZZ)
  • N - Serbatoio dell'olio (532OW)
  • C - Clip con soffietto (531CC)
Altri accessori
  • Tappi guida in acciaio inox (532 HS)
  • Tappi guida in ottone (532 HB)
  • Nastro in mylar (532 RT)
  • Imbullonatura dal basso guida (522 Tipo U)

Vista esploso accessori modulari

back to top