Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Le classificazioni IP indicano la valutazione di protezione internazionale (International Protection). La classificazione IP misura quanto un elemento è in grado di proteggersi dall'ingresso di polveri e liquidi.

Panoramica delle classificazioni IP e come vengono applicate agli attuatori


Significato della classificazione IP

La classificazione è composta da due numeri. La tabella qui sotto ne presenta la suddivisione. Il significato del primo numero si trova nella prima colonna, mentre il secondo numero corrisponde alla seconda colonna.

Tabella delle classificazioni IP

Esempi

Classificazione IP - Protezione da

IP45 Oggetti solidi oltre 1,0 mm, protetto da getti d'acqua a bassa pressione

IP66Antipolvere, protetto da getti d'acqua forti (statici/dinamici)

IP67Antipolvere, protetto dagli effetti di un'immersione temporanea in acqua (statica)

IP69k Antipolvere, protetto da getti d'acqua ad alta pressione e alta temperatura (statici)


Esempi di messaggi IP66 e IP69k

Test your knowledge
back to top