Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Il ciclo di lavoro è una funzione dell'esercizio del motore dell'attuatore. Il rispetto delle linee guida del ciclo di lavoro dell'attuatore aiuta a evitare il surriscaldamento del motore con conseguenti danni ai componenti dell'attuatore.

È possibile calcolare il ciclo di lavoro di un attuatore con la seguente funzione:

Ciclo di lavoro (%) = (tempo di esercizio dell'attuatore) / (tempo di esercizio + tempo di riposo)


Quindi, se un attuatore lavora per 15 s. e riposa per 45 s. in un ciclo di 1 minuto, il ciclo di lavoro è:


Ciclo di lavoro = (15 s.) / (15 s. + 45 s.) = 15 / 60 = 0,25 o 25%


I valori del ciclo di lavoro variano. Verificare le specifiche del prodotto. Alcuni valori del ciclo di lavoro cambiano a seconda del carico sull'attuatore. Soprattutto nel caso di attuatori in c.c. Se il carico risulta essere un fattore del ciclo di lavoro, le specifiche del prodotto includono un grafico di riferimento.


Vi sono anche altri fattori che influenzano il ciclo di lavoro dell'attuatore, ad esempio la temperatura ambiente, le caratteristiche del carico, la condizione dell'attuatore, ecc.


Definizione del ciclo di lavoro per un attuatore lineare

back to top