Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le guide lineari a sfere Thomson Serie 500 forniscono una lunga durata, eccezionale rigidità, alta capacità di carico dinamico e statico, adattamento ai momenti di carico, alta precisione di funzionamento, multiple opzioni di tenuta e di opzioni multiple di ingresso lubrificazione. Questo consente modifiche sul campo e intercambiabilità con le offerte di altri concorrenti. Accuratezza e rigidità della macchina migliorata riduzione della vibrazione ed estenzione della durata della macchina e dell'utensile. Questo ha un effetto diretto sull'efficienza operativa che si traduce in risparmio di spese per l'utente.
Le guide lineari della serie 500 sono prodotte da acciaio per cuscinetti di alta qualità. Quasi tutti i carrelli, rotaie, ed rulli sono temprati in profondità. Il coperchio di estremità è costituito di un nylon con fibre di vetro ad alta resistenza, con tenuta in gomma nitrile. Si eseguono severi controlli di qualità per garantire la qualità del materiale di ogni provenienza, permettendoci di garantire che ciò che consegniamo è un prodotto di altissima qualità.
Carrello Tipo/Taglia (mm) |
Standard | Stretto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | Std Lungo |
Std | Std Lungo |
High | Alto Lungo |
Corto | |
15 | X | X | X | X | |||
20 | X | X | X | X | X | ||
25 | X | X | X | X | X | X | |
30 | X | X | X | X | X | X | |
35 | X | X | X | X | X | X | |
45 | X | X | X | X | |||
Tipo | A | B | C | D | E | F | G |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 8074 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 8061 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7792 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
Profile Rail Ball Carriage Styles | 694 KB | |
500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].