Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La rotaia profilata a sfere serie 400 è l'ultima novità della linea di guide lineari Thomson. La serie 400 di Thomson™ è una soluzione economica per il trasporto, adatta ad applicazioni a basso costo e consente di sostituire immediatamente e in modo ottimale modelli standard e a fori. Cuscinetti con piste di rotolamento a doppia faccia garantiscono la conformità durante l'installazione e consentono una capacità di carico uniforme in tutte le direzioni. Le slitte con e senza gabbie sfruttano la stessa concezione di rotaia e consentono un uso efficiente delle scorte, poiché è sufficiente immagazzinare un solo tipo di rotaia per ogni tipo di slitta.
Gamma a sfere ingabbiate/a sfere della serie 400 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | Standard | Stretta | |||||||
Lunghezza | Lunga | Lunga | Lunga | Corta | Compatta | ||||
Altezza | Alta | Alta | |||||||
Designazione | A | B | C | D | E | F | G | K | |
Misura (mm) |
15 | X | X | X | X | X | X | ||
20 | X | X | X | X | X | X | |||
25 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
30 | X | X | X | X | X | X | X | ||
35 | X | X | X | X | X | X | X | ||
45 | X | X | X | X | X | X | |||
55 | X | X | X | X | X | X |
400 Series Express Program | 388 KB |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 8074 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 8061 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7792 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].