Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Thomson bietet eine Reihe von Rundwellen-Linearführungen als vormontierte Baugruppen an. Diese Baugruppen werden aus den gleichen Komponenten hergestellt, die auch separat erhältlich sind. Bei den Baugruppen-Ausführungen sind einige der Komponenten in Zollgrößen schwarz eloxiert, verfügen aber über dieselben Abmessungen und Leistungsdaten wie die Standard-Komponenten.

Die Vorteile einer vorkonfigurierten Linearführung:
  • Nur eine Teilenummer zur Spezifikation der gesamten Linearführung. Keine Probleme bezüglich der Kompatibilität der Komponenten oder einer vergessenen Komponente.
  • Lieferung vormontiert und einbaufertig.

Einzel- oder Tandem-Lagerblöcke

Um die Ausrichtung beizubehalten, benötigen Linearführungen mit Rundwelle zwei Lagerbuchsen pro Schiene. Die zwei Buchsen können entweder in einem oder in zwei Lagerblöcken untergebracht sein. Bei zwei Buchsen in einem Lagerblock sprechen wir von einem „Tandem“-Lagerblock. Bei je einer Buchse pro Lagerblock handelt es sich um zwei „Einzel“-Lagerblöcke. Die Baugruppen sind wahlweise mit einem Tandem- oder zwei Einzel-Lagerblöcken erhältlich. Vergleicht man beide Varianten, ist der Tandem-Lagerblock leicht zu erkennen, das er länger als ein Einzel-Lagerblock ist. Die Abbildung unten zeigt links zwei Einzel-Lagerblöcke (1 Lagerbuchse pro Block) und rechts einen Tandem-Lagerblock (2 Lagerbuchsen im Block).

Einzel-Lagerblöcke links. Tandem-Lagerblöcke rechts.

Produktreihen

Das Thomson Portfolio der Rundwellen-Linearführungen umfasst die folgenden Produktreihen:
  • 1BA – endgestützt (Zoll)
  • 1NA – endgestützt (metrisch)
  • 1CA – durchgehend gestützt (Zoll)
  • 1PA – durchgehend gestützt (metrisch)
  • 1VA – FluoroNyliner-Ausführungen (Zoll)
  • 1DA – seitlich gestützt (Zoll)
  • 2DA – Doppelwellen (Zoll)
  • 2CA – Doppelwelle mit Mittelsteg (Zoll)
Die folgende Tabelle vergleicht einige der Eigenschaften.

Übersichtstabelle der Rundwellen-Linearführungen

Zum Seitenanfang