Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Konstruktion und Theorie

Eine Vorrichtung, die ein Bauteil führt, das sich in linearer Richtung bewegt, wird als Linearführung bezeichnet. Baugruppen bestehend aus Ball Bushing Linearkugellagern (Kugelbuchsen), RoundWay-Lagern oder Gleitlagerbuchsen auf runden Wellen werden „Rundwellen- (zuweilen auch Rundschienen-) Linearführungen“ genannt. Rundwellen-Linearführungen können an den Enden oder durchgehend abgestützt sein.

Endgestützt

Endgestützte Rundwellen-Linearführungen werden als Portal- oder „Brücken“-Konstruktionen genutzt.

Die endgestützten Ausführungen sind:
  • Standard
  • Doppelwelle mit Mittelsteg

Beispiele für Standardwelle und Doppelwelle mit Mittelsteg


Durchgehend gestützt

Durchgehend gestützte Linearführungen eignen sich, wenn ein Durchbiegen der Welle vermieden werden muss, oder bei hohen Belastungen. Unbegrenzte Hublängen sind möglich, ohne dass Probleme in Bezug auf bearbeitete Bezugskanten oder Stoßfugenfluchtung auftreten.
Durchgehend gestützte Ausführungen:
  • Standard
  • Seitlicher Einbau
  • Doppelwelle

Beispiele für Standard-, Seiten- und Doppelwelle

Zum Seitenanfang