Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

2CA-Teilenummern sind end- gestützte Doppelwellen-Linearführungen mit einem Steg, der die Wellen miteinander verbindet. Dieses Design maximiert die Drehmoment- sowie Verwindungs- und Durchbiegefestigkeit. Einsatz in endgestützten Anwendungen, wenn eine höhere Steifigkeit erforderlich ist.

Eigenschaften:
  • Super Smart Linearkugellager
  • Zwei vor-ausgerichtete, parallele Führungswellen mit (verschweißtem) Verbindungssteg für eine schnelle und einfache Montage.
  • Horizontale oder vertikale Ausführung
  • Zollgrößen
  • Schwarze Lager- und Wellenstützböcke
  • Montage-Gewindebohrungen im Lagerblock
  • Versenkte Montage-Durchgangsbohrungen im Wellenstützbock
Komponenten:
  • 1 x integrierter Lagerblock
  • 4 x offen Super Smart Ball Bushing-Kugelbuchsen
  • 1 x Doppelwelle mit Mittelsteg
  • 2 x Wellenstützböcke

2CA: Die Abbildung oben zeigt links die horizontale Konfiguration und rechts die vertikale Konfiguration.

Zum Seitenanfang