Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Wartung

Thomson Ball Bushing® Linearlager werden vor dem Versand mit Rostschutzöl behandelt (sofern nicht anders bestellt). Das Rostschutzöl bietet keine geeignete Schmierung für den Betrieb. Vor dem Einbau benötigen die Lager eine geringe Menge an Schmierfett oder Schmieröl. Die Wahl der geeigneten Schmierung hängt von vielen Faktoren ab. Im Folgenden einige Richtlinien.

Allgemeine Anwendungen – EP2-Schmiermittel (NLGI-Klasse 2 für Hochdruckanwendungen, Extreme Pressure).
Lebensmittelanwendungen – Thomson Linear Lube (Teflon-basiertes Synthetikfett)

Die Häufigkeit der Schmierung ist abhängig von den Faktoren:
  • Einschaltdauer
  • Umgebungsbedingungen
  • Verschmutzungsgrad
  • Mindestens einmal jährlich bzw. nach 100 km Laufleistung

Korrekte Schmierung

Zum Seitenanfang