Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Einbauanweisungen

Schienenmontage

Reinigen und prüfen Sie alle Passflächen auf Grate, Kerben, Schmutzpartikel usw. Kleinere Unsauberkeiten auf den Montageflächen lassen sich mit einem einfachen Schleifblock entfernen.


Schienenmontage
  1. Platzieren Sie die Schiene vorsichtig auf der Montagefläche.
  2. Setzen Sie die Schrauben in die Montagebohrungen, und ziehen Sie sie leicht an.
  3. Klemmen Sie die Bezugskante der Schiene an eine Anschlagkante auf der Montagefläche Bei der Anschlagkante kann es sich um eine bearbeitete Bezugskante, eine gerade Kante, eine Reihe von Stiften oder Keilen oder um eine sonstige Kante handeln, gegen sich die Schiene klemmen lässt. Hauptsache, sie ist gerade und erfüllt entweder die Einbautoleranzen oder die Anwendungsanforderungen, je nachdem, welche Werte strikter sind.
  4. Ziehen Sie von der Schienenmitte nach außen alle Schrauben mit dem empfohlenen Anzugsmoment fest.
  5. Bei parallel verlaufenden Schienen kann die empfohlene Parallelität durch eine der folgenden Methoden erreicht werden:
    • Zwei parallele Anschlagkanten
    • Ein Maßblock oder eine Parallele zwischen den Schienen
    • Verwendung der Befestigungsplatte bei montierten Schlitten, sodass die zweite Schiene in die richtige Position gleitet.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 1 – 4 zur Montage der zweiten Schiene.
  7. Setzen Sie in jede Senkbohrung der Schiene einen Schienenstopfen ein. Schlagen Sie die Schienenstopfen vorsichtig mit einem weichen Material wie Messing oder Holz ein. Bei fachgerechtem Einbau müssen die Schienenstopfen bündig mit der Schienenoberfläche abschließen. Die Schienenstopfen nicht einsenken. Hinweis: Schienenstopfen werden mit allen Schienen mitgeliefert. 
  8. Auf Wunsch kann die Schienenfläche auch mit Schienenband abgedeckt werden. Für Größen bis einschließlich 35 kann das Schienenband ohne die Schienenstopfen verwendet werden.
Zum Seitenanfang