Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Wartung

Profilschienen benötigen eine geringe Menge an Schmierfett oder Schmieröl.

Schmiermittel-Empfehlungen

Die empfohlenen Schmiermittel sind wie folgt von der jeweiligen Anwendung abhängig:

Allgemeine Anwendungen
  • Schmiermittel der NLGI-Klasse 2
Höhere Lasten
  • EP2-Schmiermittel (NLGI-Klasse 2 für Hochdruckanwendungen, Extreme Pressure)
Hohe Geschwindigkeiten
  • Öl
Lebensmittelanwendungen
  • Thomson Linear Lube (Teflon-basiertes Synthetikfett)

Häufigkeit

Die Häufigkeit der Schmierung ist von mehreren Faktoren abhängig:
  • Einschaltdauer
  • Last
  • Geschwindigkeit
  • Umgebungsbedingungen
  • Verschmutzungsgrad
Angesichts dieser vielen Variablen ist es kaum möglich, feste Intervalle vorzugeben. Die Mindestintervalle dürfen 1 Jahr bzw. 100 km Laufleistung nicht überschreiten. Es muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass jederzeit ein dünner Schmierfilm vorhanden ist.
Zum Seitenanfang