Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Konstruktion und Theorie

IP-Schutzart steht für International Protection Code (früher Ingress Protection – Eindringungsschutz). Die IP-Schutzart gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeit geschützt ist.

Übersicht der Schutzarten und deren Anwendung auf Aktuatoren


Bedeutung der IP-Schutzarten

Eine Schutzart besteht aus zwei Zahlen. Zur Aufschlüsselung siehe nachfolgende Tabelle. Die Bedeutung der ersten Zahl finden Sie in der linken Spalte, die der zweiten Nummer in der rechten Spalte.

Tabelle der IP-Schutzarten

Beispiele

IP-Schutzart Schutz gegen

IP45 Feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 1,0 mm; allseitiges Spritzwasser mit erhöhtem Druck

IP66Staubdicht; Hochdruck-Strahlwasser (statisch/dynamisch)

IP67Staubdicht, Auswirkungen zeitweiligen Untertauchens (statisch)

IP69k Staubdicht, Staub sowie Hochdruck- und Dampfdruck-Strahlwasser (statisch)


Beispiele der Test gemäß IP66 und IP69k

Test your knowledge
Zum Seitenanfang