Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Auslegung

Kritische Drehzahl, Mutter (max. zulässige U/min)
Die kritische Drehzahl der Kugelgewindemutter bzw. maximale Drehzahl der Spindel in der Mutter wird durch die maximale Rollgeschwindigkeit der Lagerkugeln begrenzt. Ein Überschreiten der Kugelgewindemutter-Maximaldrehzahl kann die Kugelumlauf-Komponenten dauerhaft zerstören, Die Kugeln könnten aus dem Umlenksystem ausbrechen oder es blockieren. In diesem Fall wäre ein völliges Versagen der Einheit die Folge. Überschreiten Sie keinesfalls die Kugelgewindemutter-Maximaldrehzahl.

Berechnung
Die durch die Bahngeschwindigkeit der Kugeln bedingte Drehzahlgrenze wird häufig in Form eines DN-Kennzahl angegeben. Anhand der DN-Kennzahl einer Mutter lässt sich die Maximaldrehzahl mit folgender Formel berechnen:

n = DN/d0

Wobei gilt:
n = Die Drehzahl [U/min] der Spindel
d0 = Spindel-Nenndurchmesser [Zoll oder mm]
DN = Die Nenndrehzahl der Mutter [Zoll-U/min bzw. mm-U/min]

Bei kleineren Spindeldurchmessern wird die Berechnung mittels DN-Kennzahl ungenau und kann unrealistische Ergebnisse liefern. Für Drehzahlen über 4500 U/min ist eine detaillierte Auslegungsbewertung zu empfehlen.

Einige typische DN-Werte je nach Art der Kugelrückführung:
  • 76.200 mm-U/min (3000 Zoll-U/min) für externe Standard-Umlenksysteme
  • 133.300 mm-/U/min (5.250 Zoll-U/min) für externe Umlenksysteme mit festem Umlenkeinsatz
  • 140.000 mm-U/min (5.510 Zoll-U/min) für interne Umlenksysteme
Überprüfen Sie die tatsächlichen Werte Sie in den Produkt-Datenblättern. Bei einigen Produkten wird lediglich die maximal zulässige Drehzahl anstelle der DN-Kennzahl angegeben.
Zum Seitenanfang