Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Auslegung

Die nominelle Lebensdauer wird üblicherweise mit einer 90-prozentigen Zuverlässigkeit (L10 -Standard) angegeben, d.h. die Zeitdauer, nach der 90% Baugruppen noch fehlerfrei arbeiten. Zur Berechnung der L10 -Lebensdauer eines Gewindetriebs kann die dynamische Nenntragzahl herangezogen werden.

Für zöllige Spindeln erfolgt die Berechnung der L10 -Lebensdauer in Zoll Laufleistung mit der Formel:

Für metrische Spindeln erfolgt die Berechnung der L10 -Lebensdauer in Umdrehungen Laufleistung mit der Formel:
Wobei gilt:
C = Dynamische Nenntragzahl der der Kugelgewindemutter
Zoll - lbs für 1 Million Zoll Laufleistung
Metrisch - N oder kN für 1 Million Umdrehungen
F = Betriebslast - lbs. N oder kN gemäß den Einheiten für die dynamische Tragzahl.
Zum Seitenanfang