Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Konstruktion und Theorie


Kugelgewindetriebe wandeln Dreh- und Linearbewegung um und/oder umgekehrt. Eine Kugelgewindetrieb-Baugruppe besteht auf einer Spindel und einer Mutter mit umlaufenden Lagerkugeln. Die Verbindung zwischen Spindel und Mutter erfolgt durch Lagerkugeln, die in passend geformten Rillen in Spindel und Mutter laufen. Da die übertragenen Kräfte über eine große Anzahl an Lagerkugeln verteilt werden, ist jede einzelne Kugel einer relativ geringen Belastung ausgesetzt. Da Kugelgewindetriebe mit Wälzkörpern arbeiten, weisen sie einen geringen Reibungskoeffizienten auf.

Ein Kugelgewindetrieb verwendet umlaufende Lagerkugeln

Das folgende Video gibt einige Einblicke in Kugelgewindetriebe.

Was ist ein Kugelgewindetrieb?


Was ist der Unterschied zwischen einem Kugelgewindetrieb und einem Trapezgewindetrieb?

Der Kugelgewindetrieb enthält umlaufende Lagerkugeln. Trapez-/ACME-Gewindetriebe arbeiten nur mit Gleitreibung und enthalten keine umlaufenden Lagerkugeln.

Kugelgewindetrieb im Vergleich zum Trapezgewindetrieb

Kugelgewindetrieb – Eigenschaften:
  • 90 % Wirkungsgrad
  • Wälzkontakt
    • Durch Materialermüdung begrenzte Lebensdauer – vorberechenbar
    • Niedrigeres Anlaufmoment
    • Höhere Tragzahl
Trapez-/ACME-Gewindetrieb – Eigenschaften:
  • 30–80 % Wirkungsgrad
  • Gleitreibung
    • Durch Verschleiß begrenzte Lebensdauer – schwer vorberechenbar
Das folgende Video erläutert die Unterschiede zwischen Trapez- (oder Gleit-) und Kugelgewindetrieben. Sie erfahren, wann sich welche Technologie für eine Anwendung besser eignet.

Gleitgewinde- kontra Kugelgewindetrieb-Technologie


Ein Kugelgewindetrieb ist ein Gerät zur Kraft- und Bewegungsübertragung, das zur Familie der Schraubgetriebe gehört. Es ersetzt die Gleitreibung eines Trapezgewindetriebs durch die Rollreibung von Kugellagern. Die Kugeln zirkulieren in Laufbahnen aus gehärtetem Stahl in Form konkaver Spiralrillen in Spindel und Mutter. Sämtliche wirkenden Kräfte zwischen Spindel und Mutter werden von den Kugeln aufgenommen; sie bilden den einzigen mechanischen Kontakt zwischen diesen Bauteilen.

Während sich Spindel und Mutter gegeneinander drehen, werden die Kugeln an einem Ende der Mutter abgeleitet und zum anderen Ende der Mutter geführt. Dieser Umlauf ermöglicht einen unbegrenzten Vorschub der Mutter in Relation zur Spindel.
Zum Seitenanfang