MG06K057-A00X037

MG06K057-A00X037
MG06K057-A00X037

Lineareinheit, Movopart M55, Kugelgewindetrieb Drive, Prisma Guide, 0.05 mm Repeatability, Nicht-vorgespannt, 174 mm Nennhubbereich, 440 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle mit Keilnut, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks 

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Selbstjustierendes Edelstahl-Abdeckband
  • Patentierte interne, selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Ltot440 mm
Smax (Hub)174 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartPrisma 
Gewicht5 kg
Profile size (width × height)58 x 55 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeNicht-vorgespannt 
Shaft ConfigurationEinzelne Welle mit Keilnut 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Maximum Linear Speed0.25 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?