D313474

D313474
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, L55: FOOT PLATE KIT

Vorlaufzeit:  5 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$87.70 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt
  • Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 8,500 mm (0,33 in)
    B 15,000 mm (0,59 in)
    C 100,000 mm (3,94 in)
    D 44,000 mm (1,73 in)
    E 70,000 mm (2,76 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 14,000 mm (0,55 in)
    H 44,000 mm (1,73 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Für Sensordurchmesser M61

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?