D313403

D313403
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M(F/G)06: CLAMP SHORT CASTED

Vorlaufzeit:  5 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$11.44 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 5.5 Nm
  • Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 25,000 mm (0,98 in)
    B 25,500 mm (1,00 in)
    C 10,700 mm (0,42 in)
    D 41,000 mm (1,61 in)
    E 9,500 mm (0,37 in)
    F 5,300 mm (0,21 in)
    G 5,500 mm (0,22 in)
    H 10,200 mm (0,40 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Gewicht ISO4762-8.14
    Spindeln ISO4762-8.8
    Anzugsmoment 5,50 nM

    Leistung

    Leistung Wert
    Statische Last 6 Nm

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?