D313424

D313424
D313424

Lineareinheit, MF/G06: 2 MOUNTING CLAMP LONG /4 MC6S M5X14

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kit includes 2 bolts and 2 clamps
  • Can be used to mount one unit to another to create a Multi axis assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]56 mm
[B]25.5 mm
[C]10.7 mm
[D]41 mm
[E]9.5 mm
[F]5.3 mm 
[G]5.5 mm
[H]10.2 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withM55 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?