MG06B105-A00X220S1

MG06B105-A00X220S1
MG06B105-A00X220S1

Lineareinheit, Movopart M55, Riemen Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 1940 mm Nennhubbereich, 2253 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 105 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig, Schutz gegen Strahlwasser, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Abdeckband aus Edelstahl mit Selbstspannfunktion
  • Patentierte selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Ausführungen mit Strahlwasser- und erweitertem Strahlwasserschutz erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.105 mm
Ltot2253 mm
Smax (Hub)1940 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type22-STD SM5-HP 
FührungsartPrisma 
Gewicht13.2 kg
Profile size (width × height)58 x 55 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionSchutz gegen Strahlwasser 
Shaft ConfigurationWelle beidseitig 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityDoppelwellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2850 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.99 m/s
Repeatability0.20 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?