MG06B105-A00R077S2

MG06B105-A00R077S2
MG06B105-A00R077S2

Lineareinheit, Movopart M55, Riemen Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 510 mm Nennhubbereich, 823 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 105 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, Erweiterter Schutz gegen Strahlwasser, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Abdeckband aus Edelstahl mit Selbstspannfunktion
  • Patentierte selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Ausführungen mit Strahlwasser- und erweitertem Strahlwasserschutz erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.105 mm
Ltot823 mm
Smax (Hub)510 mm