MG06B105-A00Q495

MG06B105-A00Q495
MG06B105-A00Q495

Lineareinheit, Movopart M55, Riemen Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 4690 mm Nennhubbereich, 5003 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 105 mm Travel Per Shaft Rev, Welle rechts, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Abdeckband aus Edelstahl mit Selbstspannfunktion
  • Patentierte selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Ausführungen mit Strahlwasser- und erweitertem Strahlwasserschutz erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.105 mm
Ltot5003 mm
Smax (Hub)4690 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type22-STD SM5-HP 
FührungsartPrisma 
Gewicht24.4 kg
Profile size (width × height)58 x 55 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle rechts 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2850 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.99 m/s
Repeatability0.20 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?