MG06B105-A00Q480

MG06B105-A00Q480
MG06B105-A00Q480

Lineareinheit, Movopart M55, Riemen Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 4540 mm Nennhubbereich, 4853 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 105 mm Travel Per Shaft Rev, Welle rechts, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Abdeckband aus Edelstahl mit Selbstspannfunktion
  • Patentierte selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Ausführungen mit Strahlwasser- und erweitertem Strahlwasserschutz erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.105 mm
Ltot4853 mm
Smax (Hub)4540 mm