MF06B105-C40Q461

MF06B105-C40Q461
MF06B105-C40Q461

Lineareinheit, Movopart M55, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.10 mm Repeatability, 3890 mm Nennhubbereich, 4662 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 400 mm between carriages, 105 mm Travel Per Shaft Rev, Welle rechts, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Abdeckband aus Edelstahl mit Selbstspannfunktion
  • Hublängen bis 12 m
  • Strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich

Abmessungen

MerkmaleWerte
[LA] Schlittenabstand400 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.105 mm
Ltot4662 mm
Smax (Hub)3890 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type22-STD SM5-HP 
FührungsartKugel 
Gewicht27.8 kg
Profile size (width × height)58 x 55 mm 
SchlittentypDoppel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle rechts 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2850 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.99 m/s
Repeatability0.10 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?