Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Das Sortiment der Profilschienen von Thomson umfaßt die linearen Kugel- und Walzenführungen der 500-Serie-, 400-Serie-, AccuMini-, kompakten Miniatur-MicroGuideTM- und die T-Serie der Profilschienen mit leichtem Gewicht und der nächsten Generation. Dies stellt eine komplette Auswahl an Schienen und Träger in einer breiten Serie der Stile, Größen und einzigartigen Merkmale dar, die in Größen nach Industrienorm für eine einfache Nachrüstung für vorhandene Anwendungen oder mit einem Design für neue Anwendungen hergestellt werden.
Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einer Profilschienen-Sonderlösung.
Proper installation and alignment are critical for profile rail linear guides to function. Watch this video to learn about Thomson's four categories of mounting tolerances for profile rail and how they can help you avoid misalignment.
With three families of profile rail (each available in two configurations), Thomson has optimized its portfolio to simplify the sizing and selection process for you. Watch this video to determine how to align your application's needs with the ideal profile rail solution.
Dieser Artikel vergleicht die drei gängigsten Profilschienentypen und untersucht die leistungsbezogenen Kompromisse, die auf der Suche nach der optimalen Konfiguration für eine Anwendung berücksichtigt werden müssen.
Mehr erfahrenSo entscheiden Sie sich zwischen den wichtigsten Lineartechnologien und konstruieren Automatisierungssysteme mit optimaler Leistungsfähigkeit, indem Sie bei der Auswahl der Linearkomponenten konstruktive Überlegung über die Frage der Kosten stellen.
Mehr erfahrenDurch Fortschritte bei den Tragzahlen, der Lebensdauer und der Produktionsrationalisierung eröffneten ein immer breiteres Anwendungsspektrum für die nahezu reibungsfreie Linearführung. Seit der Einführung der Vierkant- oder Profilschienen-Linearführung in den 1970er-Jahren stehen Konstrukteure vor der Gretchenfrage: Rund oder Profil?
Mehr erfahrenFür die meisten Produktionsunternehmen sind die Kosten eines Maschinenstillstands zumeist exorbitant und können in die Tausende oder sogar Millionen gehen. Kleine Investitionen in regelmäßige und vorbeugende Wartung kann sich dagegen vielfach bezahlt machen.
Mehr erfahren400 Series Express Program | 388 KB | |
T-Series Ball Profile Rail Tech Bulletin | 398 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1603 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 6871 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 6862 KB |
Linearführungen mit Profilschiene | 8074 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 8061 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 7792 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 7348 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 4508 KB |
500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB | |
Profilschienen Vergleich | 153 KB | |
Profilschienen Vergleich | 374 KB |
Profile Rail Linear Guides Installation Manual | 127 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].