Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Linearführung mit Profilschiene der Serie 400 ist die neueste Ergänzung zur Produktfamilie der Linearführungen von Thomson. Die 400er-Profilschienen sind eine kostengünstige Lösung für Transportanwendungen, bei denen ein geringer Kostenfaktor ausschlaggebend ist. Die Bauform und das Lochbild entsprechen dem Branchenstandard und ermöglichen einfachen Ersatz vorhandener Linearführungen. Die Lager in X-Anordnung mit doppelseitigen Kugellaufbahnen sorgen für Kompatibilität beim Einbau und eine gleichmäßige Belastbarkeit in alle Richtungen. Die Linearschlitten gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und mit und ohne Käfig; sie verwenden dasselbe Schienendesign, was die Lagerhaltung erleichtert, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp gelagert werden muss.
Kugel-/Kugelkäfig-Sortiment der Serie 400 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Standard | Schmal | |||||||
Länge | Lang | Lang | Lang | Kurz | Kompakt | ||||
Höhe | Hoch | Hoch | |||||||
Kennzeichen | A | B | C | D | E | F | G | K | |
Größe (mm) |
15 | X | X | X | X | X | X | ||
20 | X | X | X | X | X | X | |||
25 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
30 | X | X | X | X | X | X | X | ||
35 | X | X | X | X | X | X | X | ||
45 | X | X | X | X | X | X | |||
55 | X | X | X | X | X | X |
400 Series Express Program | 388 KB |
Linearführungen mit Profilschiene | 8074 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 8061 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 7792 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 7348 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 4508 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].