Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
MicroGuide-Linearführung

MicroGuide-Linearführung

MicroGuide® von Thomson ist ein Kleinstführungssystem in Edelstahlausführung, das sich durch seine Korrosionsfestigkeit in bestimmten Reinraum- und korrosiven Anwendungen auszeichnet. Die Spitzbogen-Kugelrillen-Geometrie mit zwei Laufbahnen der MicroGuide-Führung ermöglicht die Anwendung als Einzelschiene. Das Kleinstführungssystem in Edelstahlausführung eignet sich auch ideal für kleine Bauräume in Anlagen für die Halbleiterproduktion und für die medizinische Diagnostik.

 

Überblick

MicroGuide Spezifikationen:

Schlittentyp/
-größe (mm)
Standard Breite
5 X
7 X X
9 X X
12 X X
15 X X
Ausführung Z WZ

Merkmale der MicroGuide-Serie

  • Branchenüblicher „Drop-In“-Ersatz
  • Gefertigt aus Edelstahl 440 (korrosionsfrei, geringe oder keine Schmierung)
  • Hohe Präzision (bis zu ± 0,010 mm)
  • Leichtgängiger und geräuscharmer Betrieb
  • Unbeschränkter Hub, geringe Einbautiefe
  • Lippendichtungen als Standardausstattung
  • Hohe Momentbelastungen für Einzelschienen-/Schlittenanwendungen
  • Durchgängige Länge bis zu 1 Meter (in Größen von 7 mm bis 15 mm)
  • Wenden Sie sich an Thomson, um Informationen über kundenspezifische Längen und Konfigurationen zu erhalten.

Typische Anwendungen für die MicroGuide-Serie

  • Front-End-Anlagen für die Halbleiterproduktion
  • Back-End-Ausstattung für die Verpackung und Handhabung von Halbleitern
  • Medizinische Diagnose- und Bildgebungsgeräte
  • Ausstattung für die Laborautomatisierung
  • Prüf- und Inspektionsausrüstung
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang