Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Zu den Merkmalen der kugelgeführten Linearführungen der Serie 500 von Thomson zählen eine hohe Lebensdauer, außergewöhnlich hohe Steifigkeit, hohe dynamische und statische Tragzahlen, Eignung für hohe Momentlasten, hohe Verfahrgenauigkeit und verschiedene Optionen für Dichtungen und Schmierbohrungen. Dies ermöglicht Änderungen vor Ort und die Austauschbarkeit mit Teilen anderer Anbieter. Diese Eigenschaften führen zu einer erhöhten Genauigkeit und Steifigkeit, die wiederum die Schwingungen reduzieren und die Lebensdauer von Maschinen und Werkzeugen verlängern. Der direkte Effekt auf die Betriebseffizienz schlägt sich in Kosteneinsparungen für den Anwender nieder.
Die Schienen der kugelgeführten Linearführungen der Serie 500 sind aus qualitativ hochwertigem Lagerstahl gefertigt.Nahezu alle Schlitten, Schienen und Rollelemente sind durchgehärtet. Das Abschlussstück besteht aus hochfestem, glasfaserverstärktem Nylon mit einer Dichtung aus Nitrilgummi. Strikte Qualitätskontrollen gewährleisten konsistente Materialeigenschaften von Beginn an, damit unsere Produkte höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden.
Schlitten- typ/größe (mm) | Standard | Schmal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | Std Lang | Std | Std Lang | Hoch | Hoch Lang | Kurz | |
15 | X | X | X | X | |||
20 | X | X | X | X | X | ||
25 | X | X | X | X | X | X | |
30 | X | X | X | X | X | X | |
35 | X | X | X | X | X | X | |
45 | X | X | X | X | |||
Ausführung | A | B | C | D | E | F | G |
Linearführungen mit Profilschiene | 8074 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 8061 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 7792 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 7348 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 4508 KB |
Profile Rail Ball Carriage Styles | 694 KB | |
500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].