Skip to content Skip to navigation
LMS redimount kits
RediMount™ adaptör seti tüm modellere dahildir

Lineer Hareket Sistemleri

Çeşitlenmiş Thomson kılavuz ve tahrik sistemleri yelpazesi, zorlu ortamlarda, yüksek hızlarda ve yüksek hassasiyetli uygulamalarda çalışacak şekilde konfigüre edilebilir; üstelik, performans, kullanım ömrü ve maliyetin çarpıcı dengesini sergileyerek. RediMount motor montaj adaptör setleri şimdi tüm sistemlerde standart olarak sunularak motor seçim ve montajı işlemini çok daha hızlı ve ucuz hale getirir.

Genel özet

Standart Lineer Hareket Sistemleri

MovoPart Lineer Üniteler

Paketleme, materyal işleme ve fabrika otomasyonu gibi  nakliye sınıfı uygulamalar için tasarlanmış ekonomik lineer üniteler.

WH (SpeedLine) Lineer Üniteler

İş üretiminin kritik öneme sahip olduğu yüksek hızlı materyal işleme ve paketleme uygulamaları için tasarlanmış tekerlek kılavuzlu lineer üniteler.

WM (POWERLine) Lineer Üniteler

Takım tezgahı otomasyonu ve test/ölçüm gibi uygulamalar için yüksek hassasiyeti sertlik ve sağlamlıkla bir araya getiren bilyalı kılavuzlu lineer ü...

Lineer Tezgahlar

Maksimum moment yükü ve/veya hassasiyet için tasarlanmış çift raylı, 4 yatak mimarili lineer üniteler.

Minyatür Lineer Üniteler

Paketleme, materyal işleme ve fabrika otomasyonu gibi nakliye sınıfı uygulamalar için tasarlanmış ekonomik lineer üniteler.

MovoTrak™ 7th Axis

The first ever true collaborative range extender for cobots, featuring collision detection settings for groundbreaking programming and control benefits.

Özel Lineer Hareket Sistemleri Seçenekleri

Linear Motion Systems Customization

Özel bir lineer hareket sistemi çözümü ile tasarımınızı optimize edin.

Daha Fazla Bilgi

LMS Üretimden Kalkmış Ürünler

Daha fazla bilgi >

Maksimum yük kapasitesi, sertlik ve sağlamlık ile yüksek hızlarda hassas doğrusal hareket gerektiren makine tasarımları için lineer hareket sistemleri ideal çözümü sağlar.

Neden Thomson Lineer Hareket Sistemleri?

Alan açısından verimli sistemlerden büyük, sağlam çözümlere kadar, geniş Thomson lineer tezgah ve kayar birim yelpazesi, ortam ne kadar zorlu olursa olsun, yüksek hassasiyetli uygulamanız için optimum şekilde yapılandırılabilir. Standart olarak RediMount™ motor montaj adaptörü kiti ile sunulan sistemlerimiz ideal performans, ömür ve maliyet dengesi sunar.  

Özelleştirme Seçenekleri

Tasarım gereksinimleriniz standart Thomson lineer birimlerinin sunduğu parametrelerin dışında kaldığında, mühendislerimiz bir çözümü özelleştirmek için sizinle birlikte çalışabilir. Aslında, lineer hareket sistemlerimiz özelleştirme düşünülerek oluşturulmuştur, bu nedenle çözümünüzü hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde sağlamak için modülleri karıştırabilir ve eşleştirebiliriz. 

Nereden Başlayabilirsiniz?

Thomson, satın alma kararı sürecinde nerede olursanız olun size yardımcı olmak için kapsamlı çevrim içi kaynaklar sağlar: 

Technical Articles

Kaynakça

Bir Ürün Bul

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelleri
Unidades de husillos de bolas: modelos interactivos en 2D y 3D de los sistemas de movimiento lineal con guía de bolas
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MF/MG MOVOPART
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MLSM FORCELINE
MicroStage MS SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL TF/TG RAPIDTRAK
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL WM POWERLINE
Unidades de husillos de bolas: modelos interactivos en 2D y 3D de los sistemas de movimiento lineal con guías deslizantes
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE Rapidtrak TF/TG
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE Movopart MF/MG
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WB Baseline
Bant Birimleri: Bilya Kılavuzlu LMS 2/3 Etkileşimli Modelleri
RAPIDTRAK TF/TG LİNEER HAREKET SİSTEMLERİ
MOVOPART MF/MG LİNEER HAREKET SİSTEMLERİ
WMZ PowerLine LİNEER HAREKET SİSTEMLERİ
WLSM ForceLine LİNEER HAREKET SİSTEMLERİ
MicroStage MS LİNEER HAREKET SİSTEMLERİ
WH SpeedLine LİNEER HAREKET SİSTEMLERİ
Bant Birimleri: Tekerlek Kılavuzlu LMS 2/3 Etkileşimli Modelleri
WH SpeedLine LİNEER HAREKET SİSTEMLERİ
MLSH ForceLine LİNEER HAREKET SİSTEMLERİ
Lineer Kaldırma Birimleri
WHZ SpeedLine LİNEER HAREKET SİSTEMLERİ
Movopart Accessories
T-Slot Bolts
T-Slot Bolt - D312221 34 KB Email
Limit Switch Brackets
Limit Switch Bracket - D312330 423 KB Email
Limit Switch Bracket - D312331 338 KB Email
Limit Switch Bracket - D312860 286 KB Email
Limit Switch Bracket - D312861 201 KB Email
Limit Switch Bracket - D313427 241 KB Email
Limit Switch Bracket - D313428 79 KB Email
Limit Switch Bracket - D393035 78 KB Email
Sensor Brackets
Sensor Bracket - D312332 382 KB Email
Sensor Bracket - D312333 377 KB Email
Sensor Brackets - D312862 252 KB Email
Sensor Brackets - D312863 247 KB Email
Sensor Bracket - D313429 231 KB Email
Sensor Bracket - D313430 237 KB Email
Adapter Plates
Adapter Plate - D312338 217 KB Email
Adapter Plate - D312746 87 KB Email
Adapter Plate - D313422 76 KB Email
Adapter Plate - D312337 225 KB Email
Adapter Plate - D312745 87 KB Email
Adapter Plate - D313423 75 KB Email
Magnetic Sensors
Magnetic Sensor - D535070 48 KB Email
Magnetic Sensor - D535071 48 KB Email
Drive Shaft Covers
Drive Shaft Cover - D312201 271 KB Email
Drive Shaft Cover - D700178 435 KB Email
Mounting Clamps
Mounting Clamp - D313448 55 KB Email
Mounting Clamp - D313447 44 KB Email
Mounting Clamp - D312104 41 KB Email
Mounting Clamp - D312757 55 KB Email
Mounting Clamp - D312756 45 KB Email
Mounting Clamp - D313297 55 KB Email
Mounting Clamp - D313296 45 KB Email
Clamps With Foot Plate
Clamp With Foot Plate - D313474 603 KB Email
Clamp With Foot Plate - D312117 591 KB Email
Clamp WIth Foot Plate - D312718 531 KB Email
Clamps With Foot Plate - D312317 670 KB Email
Eski LMS 2/3 Boyutlu Etkileşimli Modelleri
2EB SuperSlide LİNEER HAREKET SİSTEMLERİ
2HE AccuSlide LİNEER HAREKET SİSTEMLERİ
2RE SuperSlide LİNEER HAREKET SİSTEMLERİ
MLSH ForceLine LiLİNEER HAREKET SİSTEMLERİ
Kabiliyetler
back to top