Skip to content Skip to navigation
MF-K (Movoparts) Lineer Üniteler

MF-K (Movoparts) Lineer Üniteler

Thomson tarafından sunulan Movopart® MF-K milsiz aktüatör kayar öğeleri, bir bilyalı vida tahriki ve yükü taşımak için aktüatör üstünde kayan kızak aracığıyla kılavuzlu lineer hareket sağlar. İki sürüm halinde sunulur: M (tek somunlu) ve MD (çift somunlu); bu bilya kılavuzlu üniteler, hassas konumlandırma için düşük sürtünme ile yüksek yük kapasitesi sağlamak üzere tasarlanmıştır; yüksek itme, hassasiyet, katılık ve uzun darbe kapasitesi sunabilir.

Kılıf Bandı Genişletici, vida ve kılavuzu kirletici maddelere karşı koruyan kılıf bandın ömrünü uzatır ve parça aşındıkça gerilimi ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırır.

Genel özet

MF-K Specifications:

Specifications / Shaft Size M55 M75 M100
Profile Size (w x h): mm (in)  58 x 55
(2.3 x 2.2)
 86 x 75
(3.4 x 3.0)
 108 x 100
(4.3 x 3.9)
Type of screw:  ball screw
w/ single nut
  ball screw
w/ single nut
 ball screw
w/ single nut
Max Stroke Length: mm (in) 2712 (107) 3772 (149) 5578 (220)
Max Speed: m/s (in/s) 1.6 (63.0) 1 (39.4) 1.25 (49.2)
Max Acceleration: m/s2 (in/s2)  8 (315)  8 (315)  8 (315)
Repeatability: mm (in)  0.05 (0.002)  0.05 (0.002)  0.05 (0.002)
Max Input Speed: rpm (rev/s) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50)
Temperature Range: °C (°F) -20 to 70
(-4 to 158)
-20 to 70
(-4 to 158)
-20 to 70
(-4 to 158)
 Max Dynamic Load (Fx): N (lbf)  1000 (225)  2500 (562)  5000 (1124)
Max Dynamic Load (Fy): N (lbf)  900 (202.2)  2000 (449.4)  5000 (1123.6)
Max Dynamic Load (Fz): N (lbf)  900 (202.2)  2000 (449.4)  5000 (1123.6)
Max Dynamic Load Torque Mx: Nm (lbf-in) 9 (79.7) 18 (159.3) 60 (531.0)
Max Dynamic Load Torque My: Nm (lbf-in)
48 (424.8)

130 (1150.6)

400 (3540.3)
Max Dynamic Load Torque Mz: Nm (lbf-in)
48 (424.8)

130 (1150.6)

400 (3540.3)
Max Drive Shaft Force Frd: N (lbf)  200 (45)  600 (135)  1000 (225)
Max Drive Shaft Torque Mta: Nm (lbf-in) 12 (106) 30 (266) 45 (398)
Screw Diameter: mm (in) 16 (0.6) 20 (0.8) 25 (1.0)
Screw Lead: mm (in) 5/10/20
(0.2/0.4/0.8)
5/12.7/20
(0.2/0.5/0.8)
5/10/25
(0.2/0.4/1.0)
Weight: kg (lb)
of unit with zero stroke
of every 100 mm of stroke
of carriage
of option single screw support
of option double screw supports
 
3.9 (8.6)
0.56 (1.23)
1.20 (2.65)
0.83 (1.83)
1.88 (4.15)

 6.9 (15.2)
1.05 (2.32)
2.5 (5.51)
1.7 (3.75)
3.58 (7.89)

 14.3 (31.53)
1.72 (3.79)
4.0 (8.82)
1.86 (4.1)
4.42 (9.74)

MF-K'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • tüm yönlere dönük şekilde takılabilir
  • Kendiliğinden ayarlanan paslanmaz çelik kılıf bandı
  • Çoklu kızak boyutu
  • Tek ve çift somun desteği
  • Yük tutma freni gereklidir
  • dahili bilyalı kılavuzlar
  • aşağı akış korumalı sürümler de sunulmaktadır
  • Uzun mesafe hareketi
  • Yüksek hız
  • Yüksek moment yükü
Bir Ürün Bul

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top