Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson kademeli motor doğrusal aktüatörleri, bir hibrit kademe motoru ile hassas vida milinin tek bir kompakt gövdede sunulmasını içerir. Bu modeller artık üç temel konfigürasyonda sunulmaktadır; döner vida (MLS), döner somun (MLN) ve aktüatör (MLA).
MLA’lar sizin yerinize hareketin gerçekleştirildiği eksiksiz bir çözüm sunar; strok uzunluğu, kademe mesafesi ve hassasiyet seviyesini belirleyerek uygun bir model seçebilirsiniz.
MLS tertibatları, kademe motorunun kılavuz vidayı döndürüp kılavuz somuna takılı bir yükü çevirmesini sağlayarak harekete geçer.
MLN tertibatları, kademe motoru gövdesinin içindeki bir somunu döndürerek harekete geçer. Hareket, motorun kısıtlanması ve kılavuz vidaya takılı bir yükün çevrilmesi veya kılavuz vidanın kısıtlanması ve kademe motoruna takılı bir yükün çevrilmesiyle sağlanır.
Rotary encoders deliver real-time information about position, speed and direction.
They can be seamlessly pre-assembled onto the backs of all three types of
Thomson stepper motor linear actuator assemblies as a standard option.
Please contact Thomson Customer Support for more details.
Tasarımınızı özel kademe motoru lineer aktüatör çözümüyle optimize edin.
Precision lead screws can be combined with a stepper motor in a number of ways. At Thomson, we offer three configurations of stepper motor linear actuators to meet the various needs of our customers' applications. Learn more about them and discover which of them can benefit your linear motion designs.
Combined with a precision lead screw, the stepper motor is utilized in one of Thomson’s main product families – stepper motor linear actuators. This video takes a closer look at this motor, its main components, how they work, and why they are useful in linear motion applications in comparison to other types of motors.
Thomson Kademe Motoru Doğrusal Aktüatörünün sahada bakım işlemlerinin nasıl doğru şekilde yapılacağını öğrenin. Hassas olarak işlenmiş birimler, tek bir kompakt gövde içinde bir araya gelerek bir hibrit kademe motoru ve kılavuz vida oluşturur ve alternatif teknolojilerden daha küçük, daha kuvvetli ve daha verimli bir çözüm ile net avantajlar sunar.
When designers and integrators need simple, flexible and compact linear actuation, they often turn to stepper motor linear actuators (SMLAs). The high configurability of SMLAs is among their greatest virtues, but sorting through myriad configuration options to tailor the optimal solution for a particular application can be a challenge for even the most seasoned motion engineer. Understanding the unique capabilities and limitations of each type of SMLA will make it easier to take maximum advantage of their wide range of flexibility.
Daha fazla bilgiKılavuz vidaların kademeli motorlar ile entegre edilmesi, hassas doğrusal hareketi elde etmek için kullanılan basit ve uygun maliyetli bir yöntemdir. Ancak bu hassasiyetin elde edilmesi, kullanıcı tarafından harici olarak eklenmesi ya da üretici tarafından tasarlanarak dahil edilmesi gereken bir anti rotasyon yönlendirmesini gerektirir. Sizin için uygun olan seçeneğin belirlenmesi, yönlendirme sistemi ihtiyacınızın analiz edilmesi ve her yaklaşımın avantajları ile dezavantajlarının karşılaştırılmasını gerektirir.
Daha fazla bilgiKonu bir makine içinde doğrusal hareketi belirlemek olduğunda, sistem tasarımcılarının arasından seçim yapabileceği birçok seçenek mevcuttur. Doğru seçimin yapılması kurulum kolaylığını, ayak izini ve işletim maliyetini etkileyebilir. Doğrusal hareketin sağlanması için yaygın olarak kullanılan bir tahrik mekanizması, bir kademeli motor ile harici olarak desteklenen kılavuz vida tabanlı bir tertibattır. Ancak daha basit ve kurulumu daha kolay bir yaklaşım, dahili yönlendirme ve destekli bir tahrik mekanizmasının seçilmesi olacaktır; bu şekilde normalde bu işlevleri gerçekleştiren harici bileşenlere yönelik ihtiyaç ve bunların beraberinde getirdiği karmaşıklık ortadan kalkacaktır.
Daha fazla bilgiS = Döner Vida (MLS), N = Döner Somun (MLN), A = Aktüatör (MLA) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğrusal Hareket / Tam Kademe (μ inç) / Full Step (μ in.) |
Kılavuz (mm) |
Kılavuz Belirleyici (mm) |
Motor | |||||||||
MLxX8 | MLx11 | MLx14, MLx17 | MLx23 | |||||||||
Çap Belirleyici [çapın yüzde biri] | ||||||||||||
18 | 18 | 25 | 25 | 31 | 37 | 31 | 37 | 43 | 50 | |||
0.063² | 0.013 | 0013 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S¹³ | S,N¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | |||
0.125² | 0.025 | 0025 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹ | S,N,A¹ | S¹³ | |||||
0.157 | 0.031 | 0031 | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
0.165 | 0.033 | 0033 | S¹ | |||||||||
0.179 | 0.036 | 0036 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | ||||||||
0.200 | 0.040 | 0040 | S¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.209 | 0.042 | 0042 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S¹³ | S,N¹³ | S,N,A¹³ | ||||
0.250 | 0.050 | 0050 | S,A | S,N | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | S¹³ | S¹³ | ||
0.313 | 0.063 | 0063 | S,A¹ | S,N,A¹ | S | S,N,A | S¹ | |||||
0.357 | 0.071 | 0071 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.394 | 0.079 | 0079 | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
0.417 | 0.083 | 0083 | S | S¹ | S,N | S,N,A¹ | ||||||
0.490 | 0.098 | 0098 | S¹ | |||||||||
0.500 | 0.100 | 0100 | S,A | S,N | S | S,N,A | S¹ | |||||
0.591 | 0.118 | 0118 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.625 | 0.125 | 0125 | S,A¹ | S,N¹ | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | |||
0.787 | 0.157 | 0157 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.833 | 0.167 | 0.167 | S | S | S,N | S,N,A | ||||||
0.960 | 0.192 | 0.192 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
1.000 | 0.200 | 0200 | S,A | S,N | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | |||
1.180 | 0.236 | 0236 | S¹ | |||||||||
1.250 | 0.250 | 0250 | S,A¹ | S,N,A¹ | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | S¹ | ||
1.500 | 0.300 | 0.300 | S¹ | S,N,A¹ | ||||||||
1.665 | 0.333 | 0.333 | S,A¹³ | S,N¹³ | ||||||||
1.875 | 0.375 | 0.375 | S,A¹³ | S,N¹³ | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
2.000 | 0.400 | 0.400 | S,A | S,N | ||||||||
2.500 | 0.500 | 0500 | S,A¹³ | S,N¹³ | S,A | S,N,A | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | S¹ |
3.750 | 0.750 | 0750 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S,N,A¹³ | ||||||
4.000 | 0.800 | 0.800 | S¹³ | |||||||||
5.000 | 1.000 | 1000 | S³ | S³ | S,N³ | S,N,A³ | S¹³ | |||||
6.000 | 1.200 | 1.200 | S¹³ | S,N,A¹³ | ||||||||
7.500 | 1.500 | 1.500 | S¹³ |
1. Bazı kılavuzlar, yüksek performanslı somun materyalinde, döner somun (MLN) konfigürasyonlarında ya da geri tepmeyi önleyen bazı somunlarda sunulmayabilir. Daha ayrıntılı bilgi için Thomson ile iletişime geçin.
2. İnce adımlı vida milleri, geleneksel vida milleri ile karşılaştırıldığında kayda değer oranda daha düşük yük kapasitelerine sahip olabilir.
3. Vida mili hassasiyet sınıfı doğruluğunda (P) sunulmuyor
S = Döner Vida (MLS), N = Döner Somun (MLN), A = Aktüatör (MLA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğrusal Hareket / Tam Kademe (μ inç) / Full Step (mm) |
Kılavuz (mm) |
LKılavuz Belirleyici (mm) |
Motor | ||||||||
MLxX8 | MLx11 | MLx14, MLx17 | MLx23 | ||||||||
Çap Belirleyici | |||||||||||
M04 | M04 | M06 | M06 | M08 | M10 | M08 | M10 | M12 | |||
3 | 0.6 | 006 (0024) | S,A¹ | S,N,A¹ | |||||||
5 | 1.0 | 010 (0039) | S | S,N | S,A | S,N,A | |||||
6 | 1.2 | 012 (0047) | S,A¹ | S,N,A¹ | |||||||
10 | 2.0 | 020 (0079) | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | ||||
15 | 3.0 | 030 (0118) | S | S,N,A | S¹ | ||||||
20 | 4.0 | 040 (0157) | S | S,N | S | S,N | S¹ | ||||
25 | 5.0 | 050 (0197) | S | S,N,A | |||||||
30 | 6.0 | 060 (0236) | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | ||||
40 | 8.0 | 080 (0315) | S³ | S,N³ | S | S,N | |||||
50 | 10.0 | 100 (0394) | S | S,N,A | S¹ | ||||||
60 | 12.0 | 120 (0472) | S,A | S,N,A | S | S¹ | S,N | S,N,A¹ | |||
75 | 15.0 | 150 (0591) | S¹ | ||||||||
80 | 16.0 | 160 (0630) | S¹ | ||||||||
90 | 18.0 | 180 (0709) | S,A¹³ | S,N,A¹³ | |||||||
100 | 20.0 | 200 (0787) | S³ | S | S,N³ | S,N,A | |||||
125 | 25.0 | 250 (0984) | S¹³ | ||||||||
175 | 35.0 | 350 (1378) | S¹³ | S,N,A¹³ | |||||||
225 | 45.0 | 450 (1772) | S¹³ |
1. Bazı kılavuzlar, yüksek performanslı somun materyalinde, döner somun (MLN) konfigürasyonlarında ya da geri tepmeyi önleyen bazı somunlarda sunulmayabilir. Daha ayrıntılı bilgi için Thomson ile iletişime geçin.
2. MLA için kılavuz belirlemeleri parantez içinde gösterilmiştir.
3. Vida mili hassasiyet sınıfı doğruluğunda (P) sunulmuyor
Stepper Motor Specification Change Notice | 362 KB | |
Kademe Motoru Doğrusal Aktüatörü | 11778 KB | |
Kademe Motoru Doğrusal Aktüatörü | 9252 KB | |
Kademe Motoru Doğrusal Aktüatörü | 4289 KB | |
Stepper Motor Linear Actuators | 3629 KB | |
Stepper Motor Linear Actuators | 4437 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
Aşağıdaki modelleri indirmek için oturum açmanız gerekecektir.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].