Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson'un sunduğu MLSM60D/80D (FORCELine) konumlandırma kayar öğeleri, patentli kılavuz ve vida destek sistemleridir. Kılavuzlar birbirinden ayrıdır ve genel yüksekliğin azaltılması için 45° açılı olarak konumlandırılmıştır. Bu üniteler, patentli plastik kılıf bandı sayesinde neredeyse her yöne dönük olarak monte edilebilir.
Özellikler / Şaft Büyüklüğü | MLSM60D | MLSM80D |
---|---|---|
Profil ebadı (GxY): mm (in) | 160 x 65 (6,3 x 2,6) | 240 x 85 (9,5 x 3,4) |
Vida Tipi | çift somunlu bilyalı vida | çift somunlu bilyalı vida |
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) | 5500 (217) | 5200 (205) |
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) | 2,5 (98) | 2 (79) |
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
Yinelenebilirlik: ± mm (in) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) |
Maks. Giriş Hızı: dev/dak | 3000 (50) | 3000 (50) |
Çalışma Sıcaklığı: °C (°F) | 0 - 80 (32 - 176) | 0 - 80 (32 - 176) |
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) | 5000 (1124) | 50, 10, 20 mm uç: 12000 (2698) 40 mm uç: 8000 (1799) |
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) tam ünite |
6000 (1349) | 8000 (1799) |
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf) tam ünite |
6000 (1349) | 8000 (1799) |
Maks. Dinamik Tork (Mx): Nm (lbf-in) tam ünite |
400 (3540) | 780 (6904) |
Maks. Dinamik Tork (My): Nm tam ünite |
460 (4071) | 900 (7966) |
Maks. Dinamik Tork (Mz): Nm (lbf-in) tam ünite |
460 (4071) | 900 (7966) |
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti (Frd): N (lbf) | 350 (78,7) | 700 (157,4) |
Maks. Tahrik Şaftı Torku (Mta): Nm (lbf-in) | 60 (531) | 85 (752) |
Vida Çapı: mm (in) | 25 (1,0) | 32 (1,3) |
Vida Kılavuzu: mm (in) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) |
5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
Ağırlık: kg (lb) , sıfır darbeli ünite , her bir taşıyıcı |
14,40 (2,2) 1,65 (3,6) 5,70 (12,6) |
29,5 (65,0) 2,7 (6,0) 11,5 (25,4) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
FORCELine MLSx Mounting and Maintenance Instructions | 760 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].