Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Bilyalı vida sürücüsü dönme hareketini lineer harekete dönüştüren (ya da benzeri) bir tertibattır. Devridaim yapan bilyalı rulmanlara sahip bir tertibat olarak paketlenmiş bir bilyalı vida ve bir bilyalı somundan oluşur. Bilyalı vida ve somun arasındaki arayüz uyumlu bilya formlarında dönen bilya rulmanları tarafından yapılır. Dönme elemanlarıyla, bilya vidası çok düşük bir sürtünme katsayısına sahiptir ve tipik olarak %90 oranında katsayıdan daha yüksektir. Aktarılan kuvvetler her bilya için nispeten düşük bir göreceli yük sağlayarak, çok sayıda bilyalı rulman üzerinden dağılırlar.
Tasarımınızı özel bir bilyalı vida çözümüyle optimize edin.
Yüksek hassasiyetli, yüksek yüklü uygulamalar için ideal olan metrik ve inç bilyalı vidalar, minimum iç sürtünmeyle dönme hareketini lineer harekete dönüştürmek için en yüksek standartlarda üretilmiştir.
Tüm hassas bilyalı vidalar eşit üretilmemiştir. Thomson'da tasarıma, kaliteye, malzemelere, üretim ve uygulama desteğine olan özenli ilgimiz bizi rakiplerimizden ayırdı ve onlarca yıldır süren başarı için ideal bir tarif oluşturdu.
Standart Thomson bilyalı vidaları spesifikasyon gereksinimlerinizi tam olarak karşılamadığında, mühendislik uzmanlarımız uygulamanız için bir çözümü özelleştirmenize yardımcı olabilir. İster tek ister büyük miktarda, ister basit bir bileşen değişikliği veya karmaşık montaj olsun, özel yeteneklerimiz ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve makinenizin performansını artırabilir.
Thomson, satın alma kararı sürecinde nerede olursanız olun size yardımcı olmak için kapsamlı çevrimiçi kaynaklar sağlar:
Herhangi bir yeni uygulama, ürün performansı, ömrü ve maliyetinin dikkatli bir şekilde analizini gerektirir. Özellikle daha büyük yükleri üstlenenler. Bir sonraki lineer hareket uygulamanız için neden standart bilyalı vida yerine yüksek yüklü bilyalı vidayı düşünmeniz gerektiğini öğrenin.Sunucu: Markus Brändle, Ürün Hattı Uzmanı - Vidalar, Vidalı Krikolar ve LB&G Thomson Neff Industries, Almanya
Yataklar bir düğme geri dönüşlü bilyalı somuna nasıl yeniden yüklenir. Genellikle Metrik bilyalı somunlar, düğme geri dönüşlü bilyalı somunlardır. Ancak bu teknik, boru dönüşlü bilyalı somunlarda da kullanılabilir.
Binlerce olası seçenek arasından, lineer hareket uygulamanız için en uygun vidalı mil çözümünü nasıl hızlı ve güvenli bir şekilde boyutlandırabilir ve seçebilirsiniz?
Bir milden bir vidaya bir bilyalı somun nasıl takılır.
Bilyalı vidalar hem inç hem de metrik boyutlarda mevcut olduğundan, tasarımcılar bazen ölçü birimine dayalı bir ürün ailesi seçerek spesifikasyon sürecine başlarlar. Bu karar, uygulama için ideal ürünü zamanından önce dışlayabilir ve önemli zaman, işçilik ve masraf kayıplarına yol açabilir. Bu makale, ürün adları yerine performansa odaklanan boyutlandırma ve seçim sorularının nasıl daha verimli lineer hareket tasarımlarına yol açabileceğini açıklamaktadır.
Daha fazla bilgiMakaralı vidalar, boyutun bir kısıtlama olduğu durumlarda büyük yükleri taşımak için tercih edilen tek teknoloji olarak tanıtılmıştır. Ancak gerçekte, bilyalı vida teknolojisindeki gelişmeler artık yüksek yüklü uygulamaları da destekleme özelliğini mümkün kılmıştır. Bu önemlidir, çünkü yüksek yüklü bir bilyalı vida, tipik olarak eşdeğer performans noktalarında karşılaştırılabilir bir makaralı vidanın maliyetinin yarısından daha azdır.
Daha fazla bilgiSürekli kaldırma işlemlerini içeren ancak yine de insan dokunuşu gerektiren büyük ölçekli üretim uygulamalarında kullanılan işbirliği robotları (cobot'lar) popülerlik kazanmaktadır. Bir Fransız cobot üreticisi, dişliler yerine bilyalı vida ve kablo aktüatörleri kullanan ve cobot verimliliği ve güvenliği için yeni bir ölçüt belirleyen bir çözüm geliştirdi.
Daha fazla bilgiThomson High-Load Ball Scews Provide Maximum Load Capacity and Longer Life in a Compact Envelope | 2019-02-04 |
Özel işlemeye mi ihtiyacınız var? Thomson ile iletişim kurun
+/- 0.004 in per ft, 23 microns per 300 mm
Flanşlı bilyalı somun (sol) ve dişli bilyalı somun (sağ).
Standart bilyalı vidalar daha sorunsuz bir işletim sağlar.
+/- 0.0005 in per ft
Thomson bilyalı vida tertibatları için montaj çözümleri.
1,350 lbf'ye kadar (6 kN)
1,350 - 20,000 lbf (6 kN- 89 kN)
>20.000 lbf (89 kN)
Entegre flanş dahildir
Çoğu inç ölçümlü somunda isteğe bağlı dişli flanşlar sunulur.
Compact, suitable for custom mounting.
Adjustable Preload Ball Nut.
Tahrik edilen uç için çift yatak
Destek ucu için tek yatak
Flanş montaj birimi ile tabana monte edilir, vida işlenmiştir, sabit olarak sınıflandırılır
Tabana monte edilir, vida işlenmiştir, sabit olarak sınıflandırılır
Flanşa monte edilir, vida işlenmiştir, sabit olarak sınıflandırılır
Flange or base mounted, screw is machined, classified fixed
Tabana monte edilir, vida işlenmiştir, basit olarak sınıflandırılır
Flanşa monte edilir, vida işlenmiştir, basit olarak sınıflandırılır
Flange or base mounted, screw is machined, classified simple
Bir bilyalı vida tertibatı, döner hareketin doğrusal harekete dönüştürülmesini sağlayan bir mekanik cihazdır. Yüksek itme yüklerini uygulama ve bunlara dayanmayı mümkün kılmanın yanı sıra bu süreçte asgari düzeyde dahili sürtünme uygulanabilir. Bunlar, yakın toleranslar için yapılmıştır ve dolayısıyla yüksek hassasiyetin gerekli olduğu çözümlerde kullanıma uygundur. Belirli bir uygulama için doğru bilyalı vidanın seçilmesi, en küçük zarfın belirlenmesi için yinelenen bir süreçtir ve en maliyet etkin çözümdür. Aşağıda bir bilyalı vida tertibatının seçilmesi için en yaygın olarak kullanılan tasarım hususlarının bir listesi yer almaktadır (ancak bu liste eksiksiz değildir).
Asgari olarak, tasarım yükü, doğrusal hız ve konum doğruluğu giriş olarak bilinmelidir ve bunlar bilyalı vida tertibatının yük kapasitesi ile çapı ve kılavuzunu hesaplamak için kullanılır. Bireysel bilyalı vida bileşenleri, ömürlerine, boyut kısıtlamalarına, montaj yapılandırmalarına ve çevresel koşullara dayalı olarak seçilir
Hareket Profili Çıkışı | Metrik | İngiliz |
---|---|---|
Maks Hız | ||
Hızlanma | ||
Ortalama Hız | ||
Hareket Zamanı |
Uç sabitliği, bilyalı vida tertibatının uçlarını desteklemek için kullanılan yatak konfigürasyonlarıdır. Yaygın olarak kullanılan 3 uç sabitliği konfigürasyonu gösterilmiştir. Sabit-Sabit seçeneği en yüksek seviyedeki desteği sunarken, Sabit-serbest seçeneği en az seviyedeki desteği sunar. Maksimum vida RPM değeri ve bükülme yükü, uç sabitliğinden etkilenir.
Hareket profili üç eşit süre segmenti ya da eşit mesafe segmentine ayrılır (hızlanma, sabit hız, yavaşlama). Daha fazla özelleştirilebilirlik için, Özel Çok Segmentli hareket profili seçeneğine bakın."
Uç destekler arasındaki mesafe (vidanın dişli uzunluğu).
Somunun hareket sırasında gideceği tam mesafe. Bu mesafe tam strok olmak zorunda değildir.
Hesaplanan Eksenel Kuvvetler | Metrik | İngiliz |
---|---|---|
Maks Eksenel Kuvvet | ||
Eşdeğer Çalışma Yükü | ||
Hızlanma Kuvveti | ||
Hızlanma Sırasında Mesafe | ||
Sabit Hızda Kuvvet | ||
Sabit Hızda Mesafe | ||
Yavaşlama Kuvveti | ||
Yavaşlama Sırasında Mesafe | ||
Sürtünme Katsayısı |
Vidanın konumu yere Yatay veya Dikey (yere dik) ise. Tüm diğer konumlar için Özel seçeneğini kullanın ve açı Yatay seçeneğinden ölçülür.
Yük, kılavuz ile desteklenir. Sürtünme katsayısı kılavuz yatak sistemi içindir. Yukarıda gösterilen örnekte, yük bir profil rayı (Bilyalı) ile desteklenir.
Örneğin Bilyalı Burç kullanıyorsanız, sürtünme düz yatağı kullandığınız zamanki sürtünmeden azdır. Sürtünme ne kadar az olursa, bilyalı vida ile yükü hareket ettirmek için o kadar az kuvvet gerekir.
Bu sürtünme kuvveti şu formülle hesaplanır: F = µ N
burada
F, sürtünme kuvvetidir
µ, sürtünme katsayısıdır
N, normal kuvvettir
Uygulamanın kılavuz yatağı tipi bilinmiyorsa, açılır listeden Fluoronyliner'ı seçin. Bu yatağın sürtünme katsayısı en yüksek olduğundan, bu, sistemi çalıştırmak için gereken ek kuvvet için bir "en kötü durum senaryosu" içerecektir.
Sıkıştırma Yükü: Vidayı eksenel yönde sıkma eğiliminde olan bir kuvvet.
Gerilim Yükü: Vidayı germe eğiliminde olan yöndeki bir kuvvet.
Gerilim ve Sıkıştırma seçilirse, Kolon Bükülmesi hesaplanır.
Yalnızca Gerilim seçilirse, Kolon Bükülmesi hesaplanmaz.
Yük Kütlesi = Taşınan öğenin kütlesi.
Kütle, hızlanma kuvvetleri ve sürtünme kuvvetlerinin hesaplanmasında kullanılır.
Kütleye ek olarak bu, somunun eksenel yönünde uygulanan bir harici kuvvettir (varsa). Bazı segmentler sıfır kuvvet olabilir.
Uygulamaya bağlı olarak, uygulanan eksenel kuvvetlerin farklı segmentlerini tanımlamak mümkündür.
Uç desteklerini seçmeden önce adım 1''i tamamlamalısınız.
Uç İşleme Çıktısı | |
---|---|
Uç Sabitliği: | |
Somun Yönü: | |
Uzatılmış Vida Yönü: | |
Sol Destek: | |
Sağ Destek: |
Bu alet, standart Thomson uç destekleri için işlemeyi yapılandırmanıza olanak tanır. Özel işleme gerekiyorsa lütfen Thomson ile temas kurun.
Belirtilen mevcut somun seçenekleri bu noktaya kadar yaptığınız seçimlere dayanır. Sağdaki çizelgelere bakın.
Entegre veya opsiyonel dişli flanş dahildir.
Bu somunlar dişli flanş olmadan temin edilir, fakat somunlara dişli flanşlar eklenebilir.
Kompakt, özel montaj için uygun.
Test sonucu kodları soldaki girdilere dayanır ve hangi çap ve uçların uygulama kriterlerinizi karşıladığını tanımlar. Sonuçları en iyi şekilde uyarlamak için girdileri ayarlamanız gerekebilir; yani başarılı vida çapı ve uç kombinasyonlarının kaplama alanını artırmak için gereken hızı azaltmak gibi.
Click any cell in the availability grid for more information.
Nominal Bilyalı Vida Çapı (in) | Uç (in) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | 0.200 | 0.250 | 0.413 | 0.473 | 0.500 | 0.660 | 1.000 | 1.500 | 1.875 | 2.000 | |
0.375 | |||||||||||
0.500 | |||||||||||
0.631 | |||||||||||
0.750 | |||||||||||
0.875 | |||||||||||
1.000 | |||||||||||
1.150 | |||||||||||
1.171 | |||||||||||
1.500 | |||||||||||
2.000 | |||||||||||
2.250 | |||||||||||
2.500 | |||||||||||
3.000 | |||||||||||
4.000 |
Nominal Bilyalı Vida Çapı (mm) | Uç (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
16 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
32 | ||||||||||
40 | ||||||||||
50 | ||||||||||
63 | ||||||||||
80 |
Açıklamasına | |
---|---|
Testi geçer | Dinamik yük başarısızlığı |
OAL uzunluğu başarısızlığı | Bükülme başarısızlığı (sıkıştırma seçilirse) |
Hız başarısızlığı | Seçili uç destekleri mevcut değildir |
Uç destek yükleme başarısızlığı | Bu çap ve uçta kullanılamaz |
Thomson uç destekleri mevcuttur |
Tüm renkler (koyu gri haricindeki) kullanılabilir somunlardır.
Kullanılabilir somunlar arasından, yeşil haricindeki tüm renkler başarısızlık yüzdesine neden olacak somunları gösterir.
Thomson Imperial ürün serisi, geniş çeşitlilikte çap/uç kombinasyonlarında mevcut olan inç boyutlu hassas yuvarlanmış bilyalı vidalar sunar. Imperial bilyalı somunlar ön yüklemesiz veya çift somun ön yüklemeli olarak bulunan harici dönüş sistemleri içerir.
Ürün kullanılabilirliği çizelgesi girilen spesifikasyonları/profili karşılayan kullanılabilir çap/uç tertibatlarını tanımlar. Ürünün kullanılabilirliği ve gereklilikleri karşılamıyorsa bunun nedeni için çizelge açıklamasına bakın.
Thomson Metric ürün serisi P5 doğruluğunda hassas yuvarlanmış bilyalı vidalar sunar. Metric bilyalı somunlar daha sessiz ve sorunsuz çalışma için dahili dönüş sistemleri içerir.
Ürün kullanılabilirliği çizelgesi girilen spesifikasyonları/profili karşılayan kullanılabilir çap/uç tertibatlarını tanımlar. Ürünün kullanılabilirliği ve gereklilikleri karşılamıyorsa bunun nedeni için çizelge açıklamasına bakın.
Yeşil dışındaki renkler için, bir kutu içinde birden çok başarısızlık nedenini tanımlayan birden çok renk olması mümkündür.
Bu seçenekler arasında ne fark var?
daha fazlasını görüntüle
Daha sonra, uç desteklerde vidayı sonlandırma veya vidayı uçlardan birinde veya her ikisinde de devam ettirme arasından seçim yapın.
Bu seçenekler arasında ne fark var?
daha fazlasını görüntüle
Son olarak, sağdaki montajınıza eklenmesini istediğiniz uç desteklerini seçmek için aşağıdaki iki düğmeye TIKLAYIN.
Uç destekleri arasındaki farklardan emin değil misiniz veya özel bir uç desteği hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? daha fazlasını görüntüle
İlerideki çözüm tablosundaki tüm ilgili parça numaraları, kolay fiyat karşılaştırmasına olanak tanımak için aynı uç desteği seçeneklerini yansıtacaktır.
Çoğu uygulamada bilyalı vida uçları bir yatakla desteklenecektir. Bir bilyalı vidanın uçlarını desteklemek için yaygın olarak kullanılan konfigürasyonlar şunlardır:
Tipik olarak üç kombinasyonda yatak destekleri kullanılır. Bir uçta sabit, diğer uçta serbest olduğunda en az destek sağlanırken her iki uçta da Sabit kullanıldığında en fazla destek sağlanır. Daha fazla destekli vidalar, daha büyük yükleri bükülmeden destekleyebilir ve daha yüksek kritik hızlar elde edilmesini sağlar.
Asimetrik bir vidada veya sabit serbest veya sabit yüzer kombinasyonunda olduğu gibi bir uç diğerinden farklı olduğunda, fabrikanın somunu takarken somunu nasıl yönlendireceğini bilmesi gerekir. Vida simetrik veya iki tarafta aynıysa, varsayılanı (Sağ) seçebilirsiniz.
Bir yatak desteğini bilyalı vidaya sabitlemek için önce yatak muylusu vidaya işlenmelidir. Muylunun maksimum çapı, vida geometrisiyle sınırlıdır. Yatağın karşısına oturacağı bir omuz sağlamak için vida yeterli derecede işlenmelidir. Önerilen maksimum muylu çapı, genellikle bilyalı vidaların kök çapına yakındır.
Örnek olarak işlenmiş uç (üst) ve yatak bloğu takılı şekilde işlenmiş uç (Alt)
Bir tahrik sistemine bilyalı vida takmak için tahrik uzantısı vidaya işlenmelidir. Yatak bloklu bir bilyalı vida bağlantısı veya standart uç işlemeli bilyalı vida sipariş ederken, bu tahrik uzantısının bir veya her iki uçta istenip istenmediğinin belirtilmesi önemlidir. Yukarıdaki şemadaki gölgeli alan, tahrik uzantısını temsil eder. Ürün katalogundaki belirli uç işleme ayrıntıları veya webdeki spesifikasyonlara bakın.
BK ve BF: Taban montajı konfigürasyonu.
FK ve FF: Flanş montajı konfigürasyonu.
MK: MK, motor bağlantı braketli bir FK yatak desteğidir.
WK: Daha yüksek yük kapasiteli yataklı flanş montajı konfigürasyonu.
+ BİLYALI VİDA TERTİBATLARI | |||
Bilyalı Vida Tertibatları - İnç | ![]() |
— | — |
Bilyalı Vida Tertibatları - Metrik (Kuzey Amerika) | ![]() |
— | — |
Bilyalı Vida Tertibatları - Metrik (Avrupa) | ![]() |
— | — |
+ BİLYALI SOMUNLAR | |||
Flanşlı Bilyalı Somunlar - İnç | ![]() |
— | — |
Flanşlı Bilyalı Somunlar - Metrik | ![]() |
— | — |
Dişli Bilyalı Somunlar - İnç | ![]() |
— | — |
Dişli Bilyalı Somunlar - Metrik | ![]() |
— | — |
Silindirik Bilyalı Somunlar - Metrik | ![]() |
— | — |
+ UÇ DESTEKLERİ | |||
Bilyalı Vida Uç Destekleri - İnç | ![]() |
— | — |
Bilyalı Vida Uç Destekleri - Metrik | ![]() |
— | — |
+ VİDALAR | |||
Hassas Yuvarlanmış Bilyalı Vidalar - İnç | ![]() |
— | — |
Hassas Yuvarlanmış Bilyalı Vidalar - Metrik | ![]() |
— | — |
+ AKSESUARLAR | |||
Bilyalı Vida Flanşları | ![]() |
— | — |
Bilyalı Vida Silecekleri | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].