Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson'ın Movopart milsiz tahrik slaytları bir çift taşıyıcı seçeneği ile birlikte piyasaya çıkar. Bu ürün ailesinin slayt kılavuzlu sürümleri hafif yüklerin tam konumlandırma için düşük sürtünme ile orta uygulama hızında hareket etmesini sağlamak için tasarlanmıştır.
Kendinden ayarlı, Kapak Kayışı Germe Tertibatı kayışı ve kılavuzu atıklardan koruyan kapak kayışının kullanım ömrünü uzatır.
Özellikler / Şaft Büyüklüğü | M50 | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|---|
Profil ebadı (g x y): mm (in) | 50 x 50 (2,0 x 2,0) | 58 x 50 (2,3 x 2,0) | 86 x 75 (3,4 x 3,0) | 108 x 100 (3,4 x 3,0) |
Bant tipi | GT 5MR-19 | 22-STD SM5-HP | STD5-40 | STD8-50 |
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) | 5000 (197) | 7000 (276) | 12000 (472) | 12000 (472) |
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) |
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Yinelenebilirlik: ± mm (in) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) |
Maks. Giriş Hızı: dev/dak | 2300 (38,3) | 2850 (47,5) | 2300 (38,3) | 1700 (38,3) |
Çalışma Sıcaklığı: °C (°F) | -20 - 70 (-4 - 158) | -20 - 70 (-4 - 158) | -20 - 70 (-4 - 158) | -20 - 70 (-4 - 158) |
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) < 2,5 m/s > 2,5 m/s |
400 (90) 200 (45) |
400 (90) 200 (45) |
900 (202) 450 (101) |
1200 (202) 625 (101) |
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) tam ünite |
400 (90) | 400 (90) | 1485 (334) | 3005 (334) |
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf) tam ünite |
400 (90) | 400 (90) | 1485 (334) | 3005 (334) |
Maks. Dinamik Tork (Mx): Nm (lbf-in) tam ünite |
5 (44,3) | 9 (79,7) | 49 (433,7) | 117 (433,7) |
Maks. Dinamik Tork (My): Nm (lbf-in) tam ünite |
21 (185,9) | 21 (185,9) | 85 (752,3) | 279 (752,3) |
Maks. Dinamik Tork (Mz): Nm (lbf-in) tam ünite |
21 (185,9) | 21 (185,9) | 85 (752,3) | 279 (752,3) |
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti (Frd): N (lbf) | 350 (78,7) | 200 (45,0) | 600 (134,9) | 1000 (134,9) |
Maks. Tahrik Şaftı Torku (Mta): Nm (lbf-in) |
10 (88,5) | 7 (62,0) | 30 (265,5) | 45 (265,5) |
Palanga Çapı: mm (in) | 41,38 (1,63) | 33,42 (1,32) | 41,38 (1,63) | 56,02 (1,63) |
Şaft devri başına darbe: mm (in) | 130 (5,12) | 105 (4,13) | 130 (5,12) | 176 (5,12) |
Ağırlık: kg (lb) , sıfır darbeli ünite için , her 100 mm'lik darbe , taşıyıcı |
0,71 (1,6) 0,96 (2,1) 0,33 (0,7) |
4,1 (9,0) 0,41 (0,9) 1,10 (2,4) |
6,30 (13,9) 0,67 (1,5) 1,50 (3,3) |
6,30 (13,9) 0,67 (1,5) 1,50 (3,3) |
Thomson Mühendisleri, tüm lineer ünitelerde limit anahtarı yollarının nasıl uygulanacağını gösteriyor. Limit anahtarı ünitenizle birlikte limit anahtarı kiti sipariş etmeniz durumunda, bu kit, önceden monte edilmiş olarak sunulacaktır. Ancak bu sensörleri ayarlamak istemeniz ya da ayrıca sipariş etmeniz halinde, bunları sonradan monte etmeniz de oldukça kolaydır. Anahtarlar normalde kapalı veya açık olabilir ve koruma amaçlı bir şerit ile birlikte sunulabilir.
Thomson, aşağı akış seçeneği ile kurulmuş bant tahrikli, prizma kılavuzlu Movopart M75 ünitesinin sunduğu avantajları tanıtıyor. Prizma kılavuzları, çıkıntı boyunca kayan polimerden yapılmış parçalardır. Bu rulman tipleri, darbeli yükler, düşük gürültü ya da aşağı akış veya korozif ortamın mevcut olduğu durumlar için idealdir.
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Movopart M50 Installation and Service | 753 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].