Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
SPEEDLine WH konumlandırma kızağı, aşırı küçük ve kompakt boyutlu uygulamalar için tasarlanmış minyatür bir lineer sürücüdür. Düşük sürtünme katsayısıyla üretilmiş bu kızaklar daha küçük motorlara montajı kolaylaştırır. Kauçuk silecekler mekanizmayı kirden koruyarak hizmet ömrünü artırır.
Özellikler / Şaft Büyüklüğü | WH50 | WH80 | WH120 |
---|---|---|---|
Profil Ebadı (g x y): mm (in) | 50 x 50 (2,0 x 2,0) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) | 120 x 110 (4,7 x 4,3) |
Bant tipi | 16ATL5 | 32ATL10 | 50ATL10 |
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) | 3000 (118) | 11000 (433) | 11000 (433) |
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) | 6,5 (256) | 10 (394) | 10 (394) |
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Yinelenebilirlik: ± mm (in) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Maks. Giriş Hızı: dev/dak | 3250 (54) | 3000 (50) | 2308 (39) |
Çalışma Sıcaklığı Limitleri: °C (°F) | 0 - 80 (32 - 176) | 0 - 80 (32 - 176) | 0 - 80 (32 - 176) |
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) | 670 (151) | 2700 (607) | 5000 (1124) |
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) tam ünite |
415 (93) | 882 (198) | 4980 (1120) |
Maks. Dinamik Yük (Fz):N (lbf) tam ünite |
730 (164) | 2100 (472) | 9300 (2091) |
Maks. Dinamik Yük Torku (Mx): Nm (lbf-in) tam ünite |
16 (142) | 75 (664) | 500 (4425) |
Maks. Dinamik Yük Torku (My): Nm (lbf-in) | 87 (770) | 230 (2036) | 930 (8231) |
Maks. Dinamik Yük Torku (Mz): Nm (lbf-in) tam ünite |
50 (443) | 100 (885) | 500 (4425) |
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti (Frd): N (lbf) | 150 (34) | 500 (112) | 700 (157) |
Maks. Tahrik Şaftı Torku (Mta): Nm (lbf-in) | 17 (151) | 100 (885) | 200 (1770) |
Palanga Çapı: mm (in) | 38,2 (1,5) | 63,66 (2,5) | 82,76 (3,3) |
Şaft devri başına darbe: mm (in) | 120 (4,7) | 200 (7,9) | 260 (10,2) |
Ağırlık: kg (lb) , sıfır darbeli ünite için , her 100 mm'lik darbe , her bir taşıyıcı |
3,50 (7,7) |
8,63 (19,0) 0,93 (2,1) 2,75 (6,1) |
17,0 (37,5) 1,64 (3,6) 5,50 (12,1) |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].