Li̇neer Kayar Bi̇ri̇mler

Kapsamlı Thomson lineer kayar birimleri seçkisi, zorlu ortamlarda, yüksek hızlarda ve yüksek hassasiyetli uygulamalarda çalışacak şekilde yapılandırılabilir ve bunların tümü performans, ömür ve maliyet açısından etkileyici bir dengede sunulur.

Lineer hareketli kayar birim nedir?


Vida tahrikli, bilya kılavuzlu konumlandırma lineer kayar birimleri, yüksek hassasiyette doğruluk ve sertlik ile birlikte yüksek itme gerektiren sağlam uygulamalar için geliştirilmiştir. Bu tahrik ve kılavuz yapılandırması, lineer hareket mühendislerine sunulan önceden monte edilmiş, kuruluma hazır lineer kayar birimlerden sadece biridir. Tümü farklı momentlerde veya normal yükleme yapılandırmalarında düşük sürtünme ve sorunsuz, doğru hareket sağlar. Birçok farklı yapılandırma seçeneğinin ayrıntılı olarak gözden geçirilmesi, belirli bir uygulama için en iyi lineer kayar sistemi açığa çıkaracaktır.

Lineer kayar tablalar için pazar uygulamaları arasında fabrika otomasyonu, tıp sektörü, ambalajlama, makine takımı, yarı iletkenler, matbaa, otomotiv tertibatları, havacılık-uzay uygulamaları ve gıda işleme yer almaktadır. Thomson, basit, tahriksiz lineer kılavuzlardan motorlar, tahrikler, kontroller ve elektromanyetik aksesuarlarla donatılmış özel tasarımlı, çok eksenli, kullanıma hazır sistemlere kadar birçok farklı lineer kayar tabla sunmaktadır.

Sisteminize en uygun Thomson lineer kayar birimi hangisi?


Teknik özelliklerinizin ve gerekliliklerinizin bir uygulamadan diğerine farklılık gösterebileceğini biliyoruz; dolayısıyla ihtiyaçlarınıza uyum sağlaması için birçok farklı lineer kayar birim seçeneği sunuyoruz. Aşağıda listelenen ürün aileleri arasından seçim yapın ya da Thomson uzmanlarının oluşturduğu kapsamlı uygulama mühendisliği bilgi tabanına erişim sağlayan çevrimiçi boyutlandırma ve seçim aracımızı kullanın. Bu sezgisel araç, size manuel hesaplamaların alabileceği zamanın yalnızca ufak bir kısmında makine tasarımınızı optimize etmenin yeni bir yolunu sunabilir. Kendiliğinden yönlendirmeli, etkileşimli bir dizi soruyu yanıtlamanız yeterli; dakikalar içerisinde tasarımınıza en uygun lineer kayar birim çözümüne ulaşacaksınız.

Araç aynı zamanda tasarımınız için lineer kayar birim aksesuarlarının ve motor montaj birimlerinin seçilmesini kolaylaştırır. Thomson Çevrimiçi Mağazası aracılığıyla etkileşimli 3 boyutlu modeller, önden fiyatlandırma, bekleme süreleri ve siparişlere anında erişme olanağı bulabilirsiniz.

Thomson lineer kayar birim aileleri aşağıdakileri içerir:

2DB (SuperSlide)
Thomson 2DB (SuperSlide) konumlandırma tablası, orta ilâ ağır hizmet tipi yüklerin taşınmasına yönelik sağlamlık gerektiren uygulamalar için geliştirilmiş bir sürekli destekli sistemdir. Hızlı kurulum için tabla fabrikadan önceden hizalanmış ve monte edilmiş bir biçimde, tabanında montaj vidaları bulunan şekilde sunulur. İkili LinearRace® ray paketinde standart NEMA motor montaj birimi ile entegre bilyalı veya kılavuz vida tertibatı sunulur.

2HB (AccuSlide)
Thomson 2HB (AccuSlide), kare ray teknolojisinin kullanıldığı, sürekli desteklenen profil rayı sistemimize dayalı bir yüksek performanslı lineer kayar tabladır. Birimler, son derece yüksek yük torklarını absorbe edecek ve zorlu uygulamalarda üstün performans ömrü sunabilecek biçimde geliştirilmiştir.

2RB (SuperSlide)
Thomson 2RB (SuperSlide) konumlandırma kayar birimleri, hem metrik hem de İngiliz ölçü birimine uygun entegre vida tertibatları bulunan sürekli ve aralıklı desteklenen sistemlerdir. Thomson RoundRail teknolojisine dayalı olan bu birimler, orta düzeyde sertlik ve sağlamlığın gerektiği uygulamalarda iyi işlev gösterir.

MF/TF (Movopart®/Rapidtrak®)
Thomson Movopart MF (TF Rapidtrak) milsiz aktüatör kayar birimleri, bir bilyalı vida tahriki ve yükü taşımak için aktüatör üstü boyunca hareket eden bir kızak aracılığıyla kılavuzlu lineer hareket sağlar. M (tek somun) ve MD (çift somun) olmak üzere iki sürümde sunulan bu bilya kılavuzlu birimler, hassas konumlandırma için düşük sürtünme ile yüksek yük kapasitesi sağlamak üzere geliştirilmiştir. Aynı zamanda yüksek itme, yüksek hassasiyet, sertlik ve uzun darbe özelliklerine sahiptirler.

MG/TG (Movopart/Rapidtrak)
Thomson Movopart MG (Rapidtrak TG) milsiz aktüatör kayar birimleri, bir bilyalı vida tahriki ve yükü taşımak için aktüatör üstü boyunca hareket eden bir kızak aracılığıyla kılavuzlu lineer hareket sağlar. Bu birimler, düşük maliyet, yüksek hız, itme ve darbe uzunluğu özellikleri göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. M (tek somun) ve MD (çift somun) olmak üzere iki sürümde sunulan bu birimler, hassas konumlandırma sağlarken daha hafif yük ve hız uygulaması performansı sunacak şekilde geliştirilmiştir.

MS (MicroStage)
Thomson MicroStage MS ultra kompakt lineer kayar tablaları, günümüz piyasasında sunulan en kompakt, düşük maliyetli ve hafif bilya kılavuzlu sistemler arasındadır. Kılavuzun tasarımı Thomson Super Ball Bushing® teknolojisine dayalı olmakla beraber alanın fazla olmadığı alanlarda otomasyon için idealdir.

 

 

LİNEER KAYAR BİRİMLER EĞİTİMİ

TASARIM VE TEORİ

Bilyalı kılavuzlar, yönlendirme sisteminde devridaim bilyası tasarımını kullanır. Kılavuzlar profil rayı, yuvarlak ray veya entegre devridaim bilya sistemi biçiminde olabilir. Tek veya çift raylı bilyalı kılavuzlar kullanılabilir.

DAHA FAZLASINI OKUYUN
ÜRÜN AYRINTILARI

Microstage ünitesi kılavuz vidası tahrikli, bilya kılavuzlu bir lineer ünitedir. Microstage ürün portföyümüzün en kompakt lineer hareket sistemidir. Microstage serisi, hafif bir tasarımda orta düzeyde yük taşıma kapasitesi sunar.

Microstage'in özellikleri:

  • 0,0002“ konumlandırma yinelenebilirliği
  • Geri tepmeyi önleyen bir polimer kılavuz somuna sahip paslanmaz çelik kılavuz vida
  • Lineer yatak kılavuzları
  • Esnek kaplin ürünle birlikte verilir
DAHA FAZLASINI OKUYUN