Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson'un sunduğu WB (BASELine) lineer tahrikli modelleri (WB40/60) çok az bakım gerekliliği ile birlikte geliştirilmiş güvenilirlik sunar. Düşük geri tepme özellikli, alüminyum profilli tek somun ile bu üniteler montaj şeritleri aracılığıyla doğrudan makine gövdesine vidalanabilir. Lineer tahrik ünitesi ve motor arasında bulunan ve güç köprüsü adı verilen kompakt arabirim artık eski sürümler ile aynı tasarıma sahiptir.
Özellikler / Şaft Büyüklüğü | WB40 | WB60 |
---|---|---|
Profil ebadı (g x y): mm (in) | 40 x 37 (1,6 x 1,5) | 60 x 59 (2,4 x 2,3) |
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) | 0,25 (9,8) | 1 (39,4) |
Yinelenebilirlik: ± mm (in) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) | 5 (197) | 5 (197) |
Maks. Giriş Hızı: dev/dak bilyalı vida üniteleri kompozit somunlu kılavuz vidalı üniteler |
3000 (50) 1500 (25) |
3000 (50) 1500 (25) |
Çalışma sıcaklığı limitleri: °C (°F) | 0 - 80 (32 - 176) | 0 - 80 (32 - 176) |
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) bilyalı vidalı üniteler / kılavuz vidalı üniteler |
200 / 500 (45 / 112) | 2500 / 2500 (562 / 562) |
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) tam ünite |
200 (45) | 500 (112) |
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf) tam ünite |
250 (56) | 650 (146) |
Maks. Dinamik Yük Momenti (Mx): Nm (lbf-in) tam ünite |
6 (53) | 30 (266) |
Maks. Dinamik Yük Momenti (My): Nm (lbf-in) tam ünite |
15 (133) | 70 (620) |
Maks. Dinamik Yük Momenti (Mz): Nm (lbf-in) tam ünite |
10 (89) | 50 (443) |
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti (Frd): N (lbf) | 80 (18) | 150 (34) |
Maks. Tahrik Şaftı Torku (Mta): Nm (lbf-in) | 1 (8,9) | 17 (150,5) |
Vida Çapı: mm (in) | 12 (0,47) | 20 (0,79) |
Vida Kılavuzu: mm (in) bilyalı vidalı üniteler / kılavuz vidalı üniteler |
5 / 4,8 (0,2 / 0,19) | 5,20 / 8 (0,21 / 0,32) |
Ağırlık: kg (lb) , sıfır darbeli ünite için , her 100 mm'lik darbe , her bir taşıyıcı |
1,07 (10,5) 0,30 (0,66) 0,45 (0,99) |
3,63 (8,0) 0,72 (1,6) 1,17 (2,6) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
BASELine WBx Mounting and Maintenance Instructions | 1332 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].