Skip to content Skip to navigation
Genel özet

Standart Bilyalı Vidalar

Özel Bilyalı Vida Seçenekleri

Ball Screw Customization

Tasarımınızı özel bir bilyalı vida çözümüyle optimize edin.

Daha Fazla Bilgi

Yüksek hassasiyetli, yüksek yüklü uygulamalar için ideal olan metrik ve inç bilyalı vidalar, minimum iç sürtünmeyle dönme hareketini lineer harekete dönüştürmek için en yüksek standartlarda üretilmiştir.

Neden Thomson Bilyalı Vidalar?

Tüm hassas bilyalı vidalar eşit üretilmemiştir. Thomson'da tasarıma, kaliteye, malzemelere, üretim ve uygulama desteğine olan özenli ilgimiz bizi rakiplerimizden ayırdı ve onlarca yıldır süren başarı için ideal bir tarif oluşturdu.

Standart Thomson bilyalı vidaları spesifikasyon gereksinimlerinizi tam olarak karşılamadığında, mühendislik uzmanlarımız uygulamanız için bir çözümü özelleştirmenize yardımcı olabilir. İster tek ister büyük miktarda, ister basit bir bileşen değişikliği veya karmaşık montaj olsun, özel yeteneklerimiz ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve makinenizin performansını artırabilir.

Nereden Başlayabilirsiniz?  

Thomson, satın alma kararı sürecinde nerede olursanız olun size yardımcı olmak için kapsamlı çevrimiçi kaynaklar sağlar:

Bırakın Thomson Seçim Yapmanıza Yardım Etsin!

Teknik Makaleler

  • İnç ve Metrik Bilyalı Vidalar: Doğru Soruları mı Soruyorsunuz?

    Bilyalı vidalar hem inç hem de metrik boyutlarda mevcut olduğundan, tasarımcılar bazen ölçü birimine dayalı bir ürün ailesi seçerek spesifikasyon sürecine başlarlar. Bu karar, uygulama için ideal ürünü zamanından önce dışlayabilir ve önemli zaman, işçilik ve masraf kayıplarına yol açabilir. Bu makale, ürün adları yerine performansa odaklanan boyutlandırma ve seçim sorularının nasıl daha verimli lineer hareket tasarımlarına yol açabileceğini açıklamaktadır.

    Daha fazla bilgi
  • Yüksek Yük Bilyalı Vidaları - Daha Yüksek Yük Yoğunluğu Olan Hareket Kontrol Çözümü

    Makaralı vidalar, boyutun bir kısıtlama olduğu durumlarda büyük yükleri taşımak için tercih edilen tek teknoloji olarak tanıtılmıştır. Ancak gerçekte, bilyalı vida teknolojisindeki gelişmeler artık yüksek yüklü uygulamaları da destekleme özelliğini mümkün kılmıştır. Bu önemlidir, çünkü yüksek yüklü bir bilyalı vida, tipik olarak eşdeğer performans noktalarında karşılaştırılabilir bir makaralı vidanın maliyetinin yarısından daha azdır. 

    Daha fazla bilgi
  • Bilyalı Vidalar - Cobot'lar için Güvenli ve Verimli Harekete Bir Yanıt

    Sürekli kaldırma işlemlerini içeren ancak yine de insan dokunuşu gerektiren büyük ölçekli üretim uygulamalarında kullanılan işbirliği robotları (cobot'lar) popülerlik kazanmaktadır. Bir Fransız cobot üreticisi, dişliler yerine bilyalı vida ve kablo aktüatörleri kullanan ve cobot verimliliği ve güvenliği için yeni bir ölçüt belirleyen bir çözüm geliştirdi.

    Daha fazla bilgi
back to top