Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Movopart milsiz tahrik slaytları bir çift taşıyıcı seçeneği ile birlikte piyasaya çıkar. Bu ürün ailesinin bilyalı kılavuzlu sürümleri tam konumlandırma için düşük sürtünme ile orta doğruluk, hız ve basınç uygulaması kapasiteleri sağlamak için tasarlanmıştır.
Kapak Kayış Mengenesi vidayı ve kılavuzu atıklardan koruyan ve yıprandıkça oluşan gerilimi ayarlama ihtiyacını yok eden kapak kayışının kullanım ömrünü uzatır.
Özellikler / Şaft Büyüklüğü | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|
Profil Ebadı (g x y): mm (in) | 58 x 55 (2,3 x 2,2) |
86 x 75 (3,4 x 3,0) |
108 x 100 (4,3 x 3,9) |
Bant tipi: | 22-STD SM5-HP |
STD5-40 | STD8-50 |
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) | 7000 (276) | 12000 (472) | 12000 (472) |
Maks. Hız: m/s (in/s) | 5,0 (197) | 5,0 (197) | 5,0 (197) |
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Yinelenebilirlik: mm (in) | 0,1 (0,004) | 0,1 (0,004) | 0,1 (0,004) |
Maks. Giriş Hızı: dev/dak | 2850 | 2300 | 1700 |
Sıcaklık Aralığı: °C (°F) | -20 - 70 (-4 - 158) |
-20 - 70 (-4 - 158) |
-20 - 70 (-4 - 158) |
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) < 2,5 m/s > 2,5 m/s |
400 (89,9) 200 (45) |
900 (202) 450 (101) |
1250 (281) 625 (141) |
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) | 750 (169) | 1750 (393) | 4000 (899) |
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf) | 750 (169) | 1750 (393) | 4000 (899) |
Maks. Dinamik Yük Torku Mx: Nm (lbf-in) | 5 (44,3) | 16 (142) | 43 (381) |
Maks. Dinamik Yük Torku My: Nm (lbf-in) | 29 (257) | 84 (744) | 280 (2478) |
Maks. Dinamik Yük Torku Mz: Nm (lbf-in) | 29 (257) | 84 (744) | 280 (2478) |
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti Frd: N (lbf) | 200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
Maks. Tahrik Şaftı Torku Mta: Nm (lbf-in) | 12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
Palanga Çapı: mm (in) | 33,4 (1,3) | 41,4 (1,6) | 56,02 (2,2) |
Şaft devri başına darbe: mm (in) | 105 (4,13) | 130 (5,12) | 176 (6,93) |
Ağırlık: kg (lb) , sıfır darbeli ünite için , her 100 mm'lik darbe , taşıyıcı |
4,8 (10,6) 0,53 (1,17) 1,20 (2,65) |
7,5 (16,5) 0,88 (1,94) 2,0 (4,41) |
11,61 (25,6) 1,43 (3,15) 2,20 (4,85) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].