Skip to content Skip to navigation
Genel özet

Standart Kompakt Lineer Sistemler

Dar Konfigürasyon

Bu mimari, vida ve profil ray yatağını dikey olarak dizerek daha küçük bir taban alanı bırakılmasına izin verir.

Geniş Konfigürasyon

Bu mimari, kılavuz vidayı ve profil ray yatağını yatay olarak düzenleyerek daha kısa sistem yüksekliğine izin verir.

Yuvarlak Ray Konfigürasyonu

Bu mimari, çift yuvarlak raylı kılavuz sistemi kullanır ve yüksek moment yüklemesine dayanabilen uygun maliyetli bir çözüm sunar.

Özel bir Sistem Kurun

Yatay

Bir sanal tasarım danışmanlığı planlayın

Uygulamanıza özel bir çözüm için bileşenleri karıştırıp eşleştirmek üzere bir Thomson mühendisiyle çalışın.

Bir Sanal Tasarım Danışmanlığı Planlayın

Kompakt Lineer Sistemlerin Anatomisi

Kompakt Lineer Sistemlerin Anatomisi
Temel Özellikler
Kılavuz Vida
Malzeme 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Standart Kaplama1 Yok
Standart Kılavuz Doğruluğu
[inç/fit (µm/300 mm)]
0,010 (250)
Hassas Kılavuz Doğruluğu
[inç/fit (µm/300 mm)]
0,003 (75)
Düzlük
[inç/fit (µm/300 mm)]
0,005 (125)
Kılavuz Somun
Standart Malzeme İçten yağlanmış asetal
Somun Verimliliği2
[%]
85'e kadar
Tipik Lineer Hareket Ömrü
[inç (km)]
10 x 106 (250)
Standart Somun ile Konumsal Tekrarlanabilirlik 3
[inç (mm)]
0,005 ila 0,010(0,127 ila 0,254)
Geri Tepme Önleyici Somun ile Konumsal Tekrarlanabilirlik4
[inç (mm)]
<0,002 (0,051)
Motor
Çerçeve Boyutu NEMA 14 NEMA 14 NEMA 14
Adım Boyutu
[°]
1,8
Montaj Pilotunun Şafta Eşmerkezliliği
[inç (mm)]
0,003 (0,08) TIR
Şaftın Montaj Yüzüne Dikliği
[inç (mm)]
0,003 (0,08) TIR
Maks. Kasa Sıcaklığı
[°F (°C)]
176 (80)
Depolama Sıcaklığı
[°F (°C)]
-4 ila 122 (-20 ila 50)
Ortam Sıcaklığı
[°F (°C)]
-4 ila 122 (-20 ila 50)
Maks. nem (yoğuşmasız)
[%]
85
Bobin Teli Yalıtımı
[°F (°C)]
Sınıf B 130 (266)
Yalıtım Direnci @ 500 VDC [Mohm] 100
Dielektrik Dayanımı 1 dk. [Vac] 500 için
Montaj
Maks. Geri Tepmeli Standart Somun5
[inç (mm)]
0,010 (0,25)
Çalışma Sıcaklığı
[°F (°C)]
15 ila 125 (-10 ila 50)
  1. İsteğe bağlı kılavuz vida kaplamaları için Thomson ile iletişime geçin.
  2. Kılavuz somun malzemesine ve yağlamaya bağlıdır.
  3. Somun, yük ve yönelime bağlıdır.
  4. En iyi konumsal tekrarlanabilirlik için yük, tasarım sisteminin oldukça altında tutulmalıdır.
  5. Somunun oturması, geri tepme gereksinimlerine bağlı olarak ayarlanabilir.

Kompakt Lineer Sistemin Öne Çıkan Özellikleri:

  • Üç standart mimariden birini seçin veya "sıfırdan" bir sistem oluşturun.
  • Montaj blokları neredeyse her şekil veya boyutta işlenebilir.
  • Sanal tasarım danışmanlığı, çözümünüzü oluştururken yanınızda bir lineer hareket uzmanı bulundurmak gibidir.
  • Arka uç modülerlik süreçlerinin otomatikleştirilmesi sayesinde sistemler hızlı bir şekilde üretilebilir ve teslim edilebilir.
  • Sisteminizin 3D modeli gerçek zamanlı olarak veya genellikle bir iş günü içinde size sunulur.

Kompakt Lineer Uygulamalar:

  • Tıbbi cihazlar
  • Güvenlik/Askeri
  • Ambalajlama
  • Yarı İletkenler
  • 3D Yazıcılar
back to top