Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson tarafından sunulan Movopart® MG milsiz aktüatör kayar öğeleri, bir bilyalı vida tahriki ve yükü taşımak için aktüatör üstünde kayan kızak aracığıyla kılavuzlu lineer hareket sağlar. Bu üniteler, düşük maliyet, yüksek hız, itme ve darbe uzunluğu özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. M (tek somun) ve MD (çift somun) olmak üzere iki farklı sürümde sunulan bu ürün, daha hafif yük ve hız uygulama performansının yanı sıra hassas konumlandırma sunmak üzere tasarlanmıştır.
Kılıf Bandı Genişletici, vida ve kılavuzu kirletici maddelere karşı koruyan kılıf bandın ömrünü uzatır ve parça aşındıkça gerilimi ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırır.
Özellikler / Şaft Büyüklüğü | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|
Profil ebadı (g x y): mm (in) | 58 x 55 (2,3 x 2,2) | 86 x 75 (3,4 x 3,0) | 108 x 100 (4,3 x 3,9) |
Vida Tipi | bilyalı vida , tek somunlu |
bilyalı vida , tek somunlu |
bilyalı vida , tek somunlu |
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) | 3000 (118) | 4000 (158) | 6000 (236) |
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) | 1 (39,4) | 1,6 (63,0) | 1,6 (63,0) |
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) | 8 (315) | 8 (315) | 8 (315) |
Yinelenebilirlik: ±mm (in) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Maks. Giriş hızı: dev/dak | 3000 | 3000 | 3000 |
Çalışma Sıcaklığı: °C (°F) | -20 - 70 (-4 - 158) | -20 - 70 (-4 - 158) | -20 - 70 (-4 - 158) |
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) | 1000 (224,8) |
2500 (562,0) | 5000 (1124) |
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) | 400 (89,9) | 1485 (333.7) | 3005 (675,3) |
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf) | 400 (89,9) | 1485 (333.7) | 3005 (675,3) |
Maks. Dinamik Tork (Mx): Nm (lbf-in) tam ünite |
9 (79,7) | 49 (433.7) | 117 (1035,5) |
Maks. Dinamik Tork (My): Nm (lbf-in) | 23 (203,6) | 85 (752,3) | 279 (2469,4) |
Maks. Dinamik Tork (Mz): Nm (lbf-in) | 23 (203,6) | 85 (752,3) | 279 (2469,4) |
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti: N (lbf) | 200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
Maks. Tahrik Şaftı Torku: Nm (lbf-in) | 12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
Vida Çapı: mm (in) | 16 (0,63) | 20 (0,79) | 25 (0,98) |
Vida Kılavuzu: mm (in) | 5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8) |
5, 12.7, 20 (0,2, 0,5, 0,8) |
5, 10, 25 (0,2, 0,4, 1,0) |
Ağırlık: kg (lb) , sıfır darbeli ünite , her 100 mm'lik darbe , taşıyıcı , tek vida desteği seçeneği , çift vida desteği seçeneği |
3,9 (8,6) 0,56 (1,23) 1,20 (2,65) 0,83 (1,83) 1,88 (4,15) |
6,9 (15,2) 1,05 (2,32) 2,5 (5,51) 1,7 (3,75) 3,58 (7,89) |
14,3 (31,5) 1,72 (3,79) 4,0 (8,82) 1,86 (4,1) 4,42 (9,7) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].