Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson'ın FORCELine MLSH60Z konumlandırma slaytları oldukça hızlı SPEEDLine kılavuz sistemi ile tasarlanmıştır. Başarılı patentli plastik kapak kayışı ile bu birimler hemen hemen her yönde kurulabilir. Birimin güç köprüsünün yüzeyi rampalı ya da Cartesian sistemli kolay bir X-Y tertibatını mümkün kılan benzer aralıklar üzerinde bulunan T-olukları ile tasarlanmıştır.
Özellikler / Şaft Büyüklüğü | MLSH60Z |
---|---|
Profil ebadı (g x y): mm (inç) | 160 x 65 (6,3 x 2,6) |
Bant tipi | 32ATL5 |
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) | 5500 (217) |
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) | 6,5 (256) |
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) |
Yinelenebilirlik: ± mm (in) | 0,05 (0,002) |
Maks. Giriş Hızı: dev/dak | 3000 |
Çalışma Sıcaklığı Limitleri: °C (°F) | 0 - 80 (32 - 176) |
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) | 1480 (333) |
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) | 3000 (674) |
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf) | 3000 (674) |
Maks. Dinamik Tork (Mx): Nm (lbf-in) | 165 (1460) |
Maks. Dinamik Tork (My): Nm (lbf-in) | 310 (2744) |
Maks. Dinamik Tork (Mz): Nm (lbf-in) | 310 (2744) |
Maks. Tahrik Şaftı torku (Mta): Nm (lbf-in) | 45 (398,3) |
Palanga çapı: mm (in) | 42,97 (1,69) |
Şaft devri başına darbe: mm (in) | 135 (5,32) |
Ağırlık: kg (lb) , sıfır darbeli ünite , her 100 mm'lik darbe , her bir taşıyıcı |
12,6 (27,8) 1,33 (2,9) 3,9 (8,6) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
FORCELine MLSx Mounting and Maintenance Instructions | 760 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].