Thomson'un bileşenleri ve çözümleri, şişleme birimlerine sahip kurulum hatları gibi yüksek verimli çok akslı uygulamalarda farkını belli eder. Şişleme üniteleri, optimum kombinasyonlarda dişli kutuları ve debriyajlar, frenler ve çözücüler ile rotsuz aktüatörlerden oluşur. Şişleme üniteleri, kaldırma ve indirme işlemleri için iki kılavuz içerebilir veya bunlar tek profilli ray ya da iki profilli ray üzerinde değiştirilebilir. Bunlar, aynı zamanda motor ünitesini tamamlamak üzere debriyajlar ve dişli kutularını da içerir.
Bu çok akslı gıda işleme uygulamaları, Thomson'ın entegre çözümleri için özel olarak imal edilmiştir. Test kapasitemizden ve özelleştirilmiş çözümlerimizden, kaynak oluşturma avantajlarımızdan ve diğer Danaher şubeleri ile işbirliğimizden faydalanmak için tasarım aşamasının başlangıcında bize danışın. Sonuç olarak daha kısa süre içinde daha iyi bir makine sunulabilir.
Entegre Bileşenler
Thomson, çok bileşenli, çok akslı uygulamaları tasarım uzmanlığı ve tek durakta kaynak belirleme açısından optimize edebilir. Sonuç olarak piyasaya sunma hızı artar ve çalışma süresi en yüksek seviyeye çıkar.
Paslanmaz Çelik Dişli Kutuları
Gıda işleme uygulamasındaki her bir motor, paslanmaz çelik Micron® dişli kutusunun kullanılması için bir fırsattır; bu ürün, IP66/IP67/IP69K koruması, uzun ömür ve üstün performans açısından avantajlara sahiptir.
Elektromekanik Avantaj
Elektromekanik bileşenler, üstün kontrol edilebilirliğin yanı sıra hidrolik ve pnömatik hareket kontrol sistemlerinden çok daha fazla kuvvet sunmaktadır. Sonuç olarak istifleme toleransı en aza indirilir ve parçalanma ve sıçramalar en aza indirilir.